NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig M12 doppelt LVDR800CPX
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Stromwandler 11 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 4 Produkte verfügbar -
Sammelschienenklemme 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für NH-Unterteile 2 Produkte verfügbar -
Kabelklemmenanschluss 2 Produkte verfügbar -
Schraube/Bolzen 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN800 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc80 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 400V800 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B / 400V800 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 500V800 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B / 690V800 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2800 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2800 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 6094720 kA
-
SicherungsgrößeNH2
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/SteckertypM12 Anschluss
-
Art der AnschlussraumabdeckungOhne
-
Polanzahl3
-
Anzahl der schaltbaren Pole3
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment32 - 32 Nm
-
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene32 - 32 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele100
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele500
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4600
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP2X
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp12 kV
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 690 V
-
Abstand Sammelschienen185 mm
-
Höhe741 mm
-
Tiefe190 mm
-
Leistungsabgabe bei IN112 W
-
Leistungsabgabe des im Gerät installierten Sicherungselements34 W
-
Leistungsabgabe bei Volllast158 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Mit FehleranzeigeNein
-
Doppelt unterbrechendJa
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LVDR800CPX
NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig M12 doppelt
PDF -
Montageanleitung
Manual for NH Fuse-Switches, vertical design 1-3 3P
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF5,92 MB
Montageanleitung für LVDR1260CE, LVSG1CPSUX, LVSR1VPVK4, LVTG1000CP, LVTR1000CE - NH-Sicherungs-Lastschaltleisten/Lasttrennleiste LV (DE, Stand: 09.2016)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF5,92 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF699,79 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-06-29
PDF285,74 kB
Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014)
Konformitätserklärung International 2019-01-07
PDF615,53 kB
Ausschreibungstext
NH2-Doppelsicherungs-Lastschaltleiste 800A, für Sammelschienenmontage Abstand 185mm. Nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Universalanschluss Schraube M12, rostfrei.
Anschluss-/Steckertyp: M12 Anschluss
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Nominales Drehmoment: 32 - 32 Nm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 20 kA
Isolationsspannung Ui: 1000 V
Abstand Sammelschienen: 185 mm
Höhe: 741 mm
Tiefe: 190 mm
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 172 W
Leistungsabgabe bei IN: 112 W
Frequenz: 50 - 60 Hz
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...