The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
    • LVZWB500
    EAN
    4049857138999
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten

    Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 500/5A 5VA Klasse 0,5S LVZWB500

    Preis
    € 382,42
    / Stück *
    € 382,42
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 500/5A 5VA Klasse 0,5S

    LVZWB500

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Rohr­stab­s­trom­wandler
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      0.5 S
    Leis­tung
    • Leis­tung
      5 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      136 mm
    • Breite
      99 mm
    • Tiefe
      204 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­-­Stehwech­selspan­nung (Effek­tivwert)
      3000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      720 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 75 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP10
    • Isolier­stoff­klasse
      E
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­-Pri­mär­strom (lpr)
      500 A
    • Bemes­sungs­-­Se­kun­där­strom (lsr)
      5 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      500 A
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­dau­er­strom
      1,2*Ipr
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­-­Kurz­zeitstrom (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Dyna­mi­scher Grenz­strom
      2.5*Ith
    • Über­span­nungs­be­gren­zungs­faktor
      FS 5
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH1-NH3

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZWB500
    PDF
    Hager RoHS Report LVZWB500
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LVZWB500 | Hager Deutschland

      Produktbild LVZWB500

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZWB500 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZWB500

      Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 500/5A 5VA Klasse 0,5S

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für LVZWB200 - Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen (Stand: 07.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für LVZWB200 - Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen (Stand: 07.2013)

      Montageanleitung International 2025-07-17

      PDF
      41,96 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVSG00RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  Direktanschluss
      LVSG00RPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
      Preis
      € 429,21
      / Stück *
      € 429,21
      / Stück *
    • 2
      LVSGW00TSPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  M8
      LVSGW00TSPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8
      Preis
      € 488,94
      / Stück *
      € 488,94
      / Stück *
    • 3
      LVSW00100RP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3polig  Direktanschluss
      LVSW00100RP
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3polig Direktanschluss
      Preis
      € 402,77
      / Stück *
      € 402,77
      / Stück *
    • 4
      LVS0060SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig  M8
      LVS0060SPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig M8
      Preis
      € 276,27
      / Stück *
      € 276,27
      / Stück *
    • 5
      LVZSI - Innensechskantschrauben LV NH1-3 M12x30 mit aufgerolltem Federelement
      LVZSI
      Innensechskantschrauben LV NH1-3 M12x30 mit aufgerolltem Federelement
      Preis
      € 7,90
      / Stück *
      € 7,90
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 500/5A 5VA Klasse 0,5S

    Zubehör für NH-Sicherungslastschaltleisten

    Filter Produkttyp: Rohrstabstromwandler
    Genauigkeitsklasse: 0.5 S
    Leistung: 5 VA
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Bemessungs-Stehwechselspannung (Effektivwert): 3000 V
    Betriebstemperatur: -40 - 40 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 75 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 mm²
    Bemessungsstrom IN: 500 A

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LVZWB500
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf