The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
    • LVZTW
    EAN
    4049857199457
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten

    Trennwand LV für Anschlussraum NH1-3, für lange Kabelschuhe Länge 95mm LVZTW

    Preis
    € 12,07
    / Stück *
    € 12,07
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Trennwand LV für Anschlussraum NH1-3, für lange Kabelschuhe Länge 95mm

    LVZTW

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH1-NH3
    Abmes­sungen
    • Höhe
      8,80 mm
    • Breite
      50 mm
    • Tiefe
      120 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      630 A
    Werk­stoff
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Farbe
      Licht­grau
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZTW
    PDF
    Hager RoHS Report LVZTW
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LVZTW | Hager Deutschland

      Produktbild LVZTW

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZTW | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZTW

      Trennwand LV für Anschlussraum NH1-3, für lange Kabelschuhe Länge 95mm

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVSR3TP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig  Kopplung innen
      LVSR3TP
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig Kopplung innen
      Preis
      € 1.437,63
      / Stück *
      € 1.437,63
      / Stück *
    • 2
      LVTG1000TP - NH-Lasttrennleiste LV NH3/1000A 185mm 3-polig  Kopplung innen
      LVTG1000TP
      NH-Lasttrennleiste LV NH3/1000A 185mm 3-polig Kopplung innen
      Preis
      € 1.621,56
      / Stück *
      € 1.621,56
      / Stück *
    • 3
      LVSR2VPVK4 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig  V-Bett mit Klemmen
      LVSR2VPVK4
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen
      Preis
      € 798,70
      / Stück *
      € 798,70
      / Stück *
    • 4
      LVDR1260CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig  M12 doppelt
      LVDR1260CPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig M12 doppelt
      Preis
      € 1.847,46
      / Stück *
      € 1.847,46
      / Stück *
    • 5
      LVZKH - Kabelhalter klickbar für LV NH1-3, Stromwandlerverdrahtung
      LVZKH
      Kabelhalter klickbar für LV NH1-3, Stromwandlerverdrahtung
      Preis
      € 17,72
      / Stück *
      € 17,72
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Trennwand LV für Anschlussraum NH1-3, für lange Kabelschuhe Länge 95mm

    Trennwand für den Anschlussraum, für lange Kabelschuhe, Länge 95mm.

    Höhe: 8,80 mm
    Breite: 50 mm
    Tiefe: 120 mm
    Transparent: Nein
    Farbe: Lichtgrau
    Werkstoff: Kunststoff

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LVZTW
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf