The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
    • LVSGW00TRPX
    EAN
    4049857124749
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss LVSGW00TRPX

    Preis
    € 524,39
    / Stück *
    € 524,39
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss

    LVSGW00TRPX

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile 2 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Sammelschie­nen­klemme 1 Produkte verfügbar
    • Strom­wandler 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Sammelschie­nen­klemme
    • Strom­wandler
    • LVZ00SA

      Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige LV NH00 60mm oder 185mm

      € 115,06  / Stück*
    • LVZ00BTS

      Beschriftungsträger zum aufstecken an LV NH00/60mm bis 00/185mm

      € 6,61  / Stück*
    • LVZ00AL185

      Anschlussraumabdeckung standard für LV Größe 00/185mm, Einsatz bei Rahmenklemme

      € 9,53  / Stück*
    • LVZ00EK185

      Sammelschienenhaken für LV NH00 185mm, Schienenstärke 5-10mm, Set à 3 Stück

      € 118,60  / Stück*
    • LVZ00SE100-5K1

      Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2, 5VA Klasse 1

      € 379,22  / Stück*
    • LVZ00SE150-5K1

      Stromwandler für LV NH00 185mm 150/5A 5VA Klasse 1

      € 379,22  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      160 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      120 kA
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      120 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B / 400V
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B / 500V
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B / 800V
      63 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B / 690V
      160 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=800V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      63 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      5 kA
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Direk­t­an­schluss
    • Monta­geart
      Hutschie­ne­n­a­d­apter
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RE)
      2,5 - 95 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SE)
      2,5 - 95 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Rahmen­klemme
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter (SM)
      2,5 - 95 mm²
    • Art der Anschluss­rau­mab­de­ckung
      Kurze Anschluss­rau­mab­de­ckung
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter (RM)
      2,5 - 95 mm²
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Anzahl der schalt­baren Pole
      3
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      14 - 14 Nm
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      14 - 14 Nm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      1400
    • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche­le­bens­dauer) IEC 60947-3 Tab.4
      1600
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8 kV
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 800 V
    Abmes­sungen
    • Abstand Sammelschienen
      185 mm
    • Höhe
      741 mm
    • Tiefe
      177 mm
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      22 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      12 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei Voll­last
      58 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Elek­tri­scher Schutz
    • Mit Fehler­an­zeige
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Doppelt unter­bre­chend
      Nein
    Werk­stoff
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse switch vert. size 00 185 3p M8 (English )
    PDF
    431,11 kB
    REACH declaration LVSGW00TRPX
    PDF
    RoHS Report LVSGW00TRPX
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LVSGW00TRPX | Hager Deutschland

      Produktbild LVSGW00TRPX

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVSGW00TRPX | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVSGW00TRPX

      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Manual for NH Fuse-Switches, vertical design 00/185 mm 3P Eh Wv | Hager Deutschland

      Manual for NH Fuse-Switches, vertical design 00/185 mm 3P Eh Wv

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2017-09-20

      PDF
      4,98 MB
      Bild Montageanleitung für LVSGW00TRP, LVSRW00TSP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185 mm 3-polig (DE, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für LVSGW00TRP, LVSRW00TSP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185 mm 3-polig (DE, Stand: 09.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-20

      PDF
      4,98 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      772,30 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      264,50 kB
      Bild Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014) | Hager Deutschland

      Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014)

      Konformitätserklärung International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVSG00SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  M8 Haken
      LVSG00SPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8 Haken
      Preis
      € 382,42
      / Stück *
      € 382,42
      / Stück *
    • 2
      LVSG00TRPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  Direktanschluss
      LVSG00TRPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
      Preis
      € 464,72
      / Stück *
      € 464,72
      / Stück *
    • 3
      LVSW00100RP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3polig  Direktanschluss
      LVSW00100RP
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3polig Direktanschluss
      Preis
      € 402,77
      / Stück *
      € 402,77
      / Stück *
    • 4
      LVS0060SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig  M8
      LVS0060SPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig M8
      Preis
      € 276,27
      / Stück *
      € 276,27
      / Stück *
    • 5
      LVZAL - Anschlussraumabdeckung lang für NH1-3/185mm für Montage über Stromwandlerblock
      LVZAL
      Anschlussraumabdeckung lang für NH1-3/185mm für Montage über Stromwandlerblock
      Preis
      € 51,86
      / Stück *
      € 51,86
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss

    NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Rahmenklemme 95 mm², für direkte Montage neben Größe 1-3, für den Wandlereinsatz.

    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2.5 - 95 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2.5 - 95 mm²
    Anschluss-/Steckertyp: Rahmenklemme
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Nominales Drehmoment: 14 - 14 Nm
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
    Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 5 kA
    Abstand Sammelschienen: 185 mm
    Höhe: 741 mm
    Tiefe: 177 mm
    Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 38,46 W
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 22 W
    Frequenz: 50 - 60 Hz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LVSGW00TRPX
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf