The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
  • LVZ00BTS
  • Hauptschalt­ge­räte

Beschriftungsträger zum aufstecken an LV NH00/60mm bis 00/185mm LVZ00BTS

EAN
4049857199273
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 6,01 €
/ Stück *
 6,01 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Beschriftungsträger zum aufstecken an LV NH00/60mm bis 00/185mm

LVZ00BTS

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LVSGW00TRPX

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss

     476,58 €  / Stück*
  • LVS00100SP

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8

     263,47 €  / Stück*

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00
Abmes­sungen
  • Höhe
    33 mm
  • Breite
    52,80 mm
Werk­stoff
  • Trans­pa­rent
    Nein
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LVZ00BTS
PDF
Hager RoHS Report LVZ00BTS
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LVZ00BTS | Hager Deutschland

    Produktbild LVZ00BTS

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00BTS | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LVZ00BTS

    Beschriftungsträger zum aufstecken an LV NH00/60mm bis 00/185mm

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-03-20

    PDF
    700,22 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LVSG00SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  M8 Haken
    LVSG00SPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8 Haken
    Preis
     347,56 €
    / Stück *
     347,56 €
    / Stück *
  • 2
    LVSG00TRPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  Direktanschluss
    LVSG00TRPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
     422,36 €
    / Stück *
     422,36 €
    / Stück *
  • 3
    LVS0060RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig  Direktanschluss
    LVS0060RPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
     276,93 €
    / Stück *
     276,93 €
    / Stück *
  • 4
    LVS00100SP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig  M8
    LVS00100SP
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8
    Preis
     263,47 €
    / Stück *
     263,47 €
    / Stück *
  • 5
    LVSW00100SP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig  M8
    LVSW00100SP
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8
    Preis
     263,47 €
    / Stück *
     263,47 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Beschriftungsträger zum aufstecken an LV NH00/60mm bis 00/185mm

Zubehör für NH-Sicherungslastschaltleisten

Höhe: 33 mm
Breite: 52,80 mm
Transparent: Nein
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Kunststoff

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LVZ00BTS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf