SW LV W00 185mm 100/5A 2,5VA Kl.1 • LVZ00SE100-5K1 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
    Digitale Zeitschaltuhren
    Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
    Mehr erfahren
    • Lösungen
    • Aktuelles
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Energieverteilung
      • Kleinverteiler volta
      • Notstromverteiler
      • Feldverteiler-Familie
      • AC-Sammlerverteiler
      • Energiezähler
      • Digitale Zeitschaltuhren
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
      • Brüstungskanalsysteme
      • Leitungsführungssysteme
      • Mediensäule
      • Geräteeinbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Präsenz- und Bewegungsmelder
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihr Projekt
      • Einfamilienhaus
      • Bürogebäude
      • Hotel
      • Handel
      • Mehrfamilienhaus
      • Digitales Klassenzimmer
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihre Tätigkeit
      • Elektrotechniker
      • Elektroplaner
      • Schaltanlagenbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Referenzen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Tools
    Hagercad Planungssoftware
    Besser planen als je zuvor.
    Mehr erfahren
    • Tools
    • Hagercad Planungssoftware
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Zeitschaltuhren - mood App
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Mediensäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Brüstungskanal-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Raumsäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Trainings & Events
    Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
    Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Wissen
    • e-nnovation - Fachmesse
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • How-to Videos
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Social Media
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • FAQ
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • BIM-Objekte
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Alle ansehen
  • Service
    Download-Center
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zum Download-Center
    • Service
    • Downloads
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • connect - Das Neugründer-Netzwerk
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Newsletter Anmeldung
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Ihr Ansprechpartner
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zu unserem Team
    • Über uns
    • Kontakt
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Nachhaltigkeit
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Account
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • <br/>N­H-­Si­che­rungs­lastschalt­leisten
  • LVZ00SE100-5K1
LVZ00SE100-5K1 - Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2,5VA Klasse 1
LVZ00SE100-5K1 - Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2,5VA Klasse 1

Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2,5VA Klasse 1

LVZ00SE100-5K1

LVZ00SE100-5K1 - Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2,5VA Klasse 1
LVZ00SE100-5K1 - Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2,5VA Klasse 1
  • Hauptschalt­ge­räte

Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2,5VA Klasse 1 LVZ00SE100-5K1

EAN
4049857055135
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
344,65 €
/ Stück *
 344,65 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
  • Filter Produkttyp
    Rohr­stab­s­trom­wandler
Funk­ti­onen
  • Genau­ig­keits­klasse
    1
Leis­tung
  • Leis­tung
    2,50 VA
Abmes­sungen
  • Durch­messer der Öffnung
    21 mm
  • Höhe
    70 mm
  • Breite
    49,50 mm
  • Tiefe
    30 mm
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    3000 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 75 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 6 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.5 - 6 mm²
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP10
Elek­tri­scher Strom
  • Maxi­malstrom Primär­seite
    100 A
  • Maxi­malstrom Sekun­där­seite
    5 A
  • Nenn­strom
    100 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Sammelschie­nen­system

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration LVZ00SE100-5K1 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LVZ00SE100-5K1 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild LVZ00SE100-5K1 | Hager Deutschland

    Produktbild LVZ00SE100-5K1

  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LVDR1260CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig  M12 doppelt
    LVDR1260CPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig M12 doppelt
    Preis
     1.679,05 €
    / Stück *
     1.679,05 €
    / Stück *
  • 2
    LVDR800CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig  M12 doppelt
    LVDR800CPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig M12 doppelt
    Preis
     1.460,57 €
    / Stück *
     1.460,57 €
    / Stück *
  • 3
    LVS0060RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig  Direktanschluss
    LVS0060RPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
     276,93 €
    / Stück *
     276,93 €
    / Stück *
  • 4
    LVS0060SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig  M8
    LVS0060SPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig M8
    Preis
     251,09 €
    / Stück *
     251,09 €
    / Stück *
  • 5
    LVSG00RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  Direktanschluss
    LVSG00RPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
     390,09 €
    / Stück *
     390,09 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2,5VA Klasse 1

Zubehör für NH-Sicherungslastschaltleisten

Filter Produkttyp: Rohrstabstromwandler
Genauigkeitsklasse: 1
Leistung: 2,50 VA
Durchmesser der Öffnung: 21 mm
Anschlussart: Schraubanschluss
Frequenz: 50 - 60 Hz
Isolationsspannung Ui: 3000 V
Betriebstemperatur: -40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 75 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 6 mm²
Nennstrom: 100 A

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LVZ00SE100-5K1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf