NH-Lasttrennleiste LV NH3 1000A 185mm 3-polig M12 LVTG1000CP
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Stromwandler 11 Produkte verfügbar -
Sammelschienenklemme 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für NH-Unterteile 2 Produkte verfügbar -
Kabelklemmenanschluss 2 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 3 Produkte verfügbar -
Schraube/Bolzen 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN1000 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 400V1000 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B / 690V1000 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B / 500V1000 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.21000 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.21000 A
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s mit Verriegelungssystem IEC 6094725 kA
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 6094715 kA
-
SicherungsgrößeNH3
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/SteckertypM12 Anschluss
-
Art der AnschlussraumabdeckungOhne
-
Polanzahl3
-
Anzahl der schaltbaren Pole3
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment32 - 32 Nm
-
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene32 - 32 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele100
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele500
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4600
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP2X
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp12 kV
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 690 V
-
Abstand Sammelschienen185 mm
-
Höhe743 mm
-
Tiefe188 mm
-
Leistungsabgabe bei IN318 W
-
Leistungsabgabe bei Volllast270 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Mit FehleranzeigeNein
-
Doppelt unterbrechendJa
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LVTG1000CP
NH-Lasttrennleiste LV NH3 1000A 185mm 3-polig M12
PDF -
Montageanleitung
Manual for NH Fuse-Switches, vertical design 1-3 3P
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF5,92 MB
Montageanleitung für LVDR1260CE, LVSG1CPSUX, LVSR1VPVK4, LVTG1000CP, LVTR1000CE - NH-Sicherungs-Lastschaltleisten/Lasttrennleiste LV (DE, Stand: 09.2016)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF5,92 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF699,79 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF255,05 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF256,93 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-06-29
PDF285,74 kB
Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014)
Konformitätserklärung International 2019-01-07
PDF615,53 kB
Ausschreibungstext
Prismenanschluss 150mm² für NH00 auf 185mm SaS, rostgeschützt, Set = 3St.
Anschluss-/Steckertyp: M12 Anschluss
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Nominales Drehmoment: 32 - 32 Nm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 15 kA
Isolationsspannung Ui: 1000 V
Abstand Sammelschienen: 185 mm
Höhe: 743 mm
Tiefe: 188 mm
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 366 W
Leistungsabgabe bei IN: 318 W
Frequenz: 50 - 60 Hz
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...