Stiftschiene 3P+N 10² für 24x1+N/LS 1PLE KBN663C
EAN
3250613720803
Marke
Hager
VPE
8 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
83,43 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
Architektur
-
Polanzahl4
Abmessungen
-
Länge428 mm
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10 mm²
Kapazität
-
Anzahl Module24
Downloads
-
Produktbild
-
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-09-20
PDF316,17 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Stiftschiene 3P+N 10² für 24x1+N/LS 1PLE
Kompakt - Phasenschienen für LS 1+N Schmalbau, inklusive Endkappen
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 4
Länge: 428 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KBN663C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kompakt - Phasenschienen für LS 1+N Schmalbau, inklusive Endkappen
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 4
Länge: 428 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KBN663C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.