The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Leitungs­schutz­schalter LS (MCB)
    • MLN532
    EAN
    3250614312410
    Marke
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H20
    • Leitungs­schutz­schalter LS (MCB)

    Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 32A 1 Modul MLN532

    Preis
    € 25,84
    / Stück *
    € 25,84
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 32A 1 Modul

    MLN532

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (13)
    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 1 Produkte verfügbar
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Modu­lare Phasen­schiene
    • KZN624

      Endkapp für Kammschiene 3P+N

      € 1,58  / Stück*
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

      € 9,47  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

      € 7,74  / Stück*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      € 1,76  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

      € 62,02  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

      € 62,02  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

      € 62,02  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      € 22,99  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      € 19,80  / Stück*
    • KB163P

      Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 13 Module braun

      € 8,93  / Stück*
    • KB163N

      Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 13 Module blau

      € 10,81  / Stück*
    • KBN663C

      Stiftschiene 3P+N 10² für 24x1+N/LS 1PLE

      € 94,37  / Stück*
    • KBN663A

      Stiftschiene 3P+N 10² für 12x1+N/LS 1PLE

      € 47,14  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      32 A
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1
      6 kA
    • Nenn­strom bei -15 °C
      38,89 A
    • Nenn­strom bei -10 °C
      38,12 A
    • Nenn­strom bei -5 °C
      37,36 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      36,59 A
    • Nenn­strom bei 5 °C
      35,83 A
    • Nenn­strom bei 10 °C
      35,06 A
    • Nenn­strom bei 15 °C
      34,3 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      33,53 A
    • Nenn­strom bei 25 °C
      32,77 A
    • Nenn­strom bei 30 °C
      32 A
    • Nenn­strom bei 35 °C
      31,11 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      30,23 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      29,34 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      28,45 A
    • Nenn­strom bei 55 °C
      27,56 A
    • Nenn­strom bei 60 °C
      26,68 A
    • Nenn­strom bei 65 °C
      25,79 A
    • Nenn­strom bei 70 °C
      24,9 A
    Archi­tektur
    • Polart
      1P+N
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      C
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      1,90 - 1,90 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      1,90 - 1,90 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,90 - 1,90 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • 360° Monta­gemög­lich­keit
      Ja
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 240 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Netz­ab­stand
      35 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      Für alle Klima­be­reiche
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      6 W
    Konnek­ti­vität
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      84,70 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      1000

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    Hager REACH declaration MLN532
    PDF
    Hager RoHS Report MLN532
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild MLN532 | Hager Deutschland

      Produktbild MLN532

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MLN532 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt MLN532

      Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 32A 1 Modul

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler | Hager Deutschland

      Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler

      Einfache Auswahl der passenden Artikel mit der klickbaren Bestellübersicht

      PDF
      9,21 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      272,83 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      NDN420 - Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-20A 4M
      NDN420
      Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-20A 4M
      Preis
      € 118,46
      / Stück *
      € 118,46
      / Stück *
    • 2
      NBN616 - Leitungsschutzschalter 3P+N 10kA/15kA B-16A 4M
      NBN616
      Leitungsschutzschalter 3P+N 10kA/15kA B-16A 4M
      Preis
      € 57,83
      / Stück *
      € 57,83
      / Stück *
    • 3
      NDN432 - Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-32A 4M
      NDN432
      Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-32A 4M
      Preis
      € 125,43
      / Stück *
      € 125,43
      / Stück *
    • 4
      NDN440 - Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-40A 4M
      NDN440
      Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA D-40A 4M
      Preis
      € 125,43
      / Stück *
      € 125,43
      / Stück *
    • 5
      NDN316 - Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA D-16A 3M
      NDN316
      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA D-16A 3M
      Preis
      € 83,62
      / Stück *
      € 83,62
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 32A 1 Modul

    Leitungsschutzschalter in Schmalbauausführung (1PLE) nach OVE EN 60898-1 und DIN VDE 0641 Teil 11/8.92, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit OVE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischem Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

    Polart: 1P+N
    Auslösecharakteristik: C
    Nennstrom: 32 A
    Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1: 6 kA
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
    Anzahl Module: 1

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : MLN532
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf