The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Leitungs­schutz­schalter LS (MCB)
  • MLN520
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 20A 1 Modul MLN520

EAN
3250614312397
Marke
Hager
VPE
12 Stück
Preisgruppe
H20
Preis
 17,90 €
/ Stück *
 17,90 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 20A 1 Modul

MLN520

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (13)
    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 1 Produkte verfügbar
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Modu­lare Phasen­schiene
    • KZN624

      Endkapp für Kammschiene 3P+N

       1,45 €  / Stück*
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

       8,69 €  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

       7,10 €  / Stück*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

       1,61 €  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

       56,91 €  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

       56,91 €  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

       56,91 €  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       21,10 €  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       18,17 €  / Stück*
    • KB163P

      Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 13 Module braun

       8,19 €  / Stück*
    • KB163N

      Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 13 Module blau

       9,92 €  / Stück*
    • KBN663C

      Stiftschiene 3P+N 10² für 24x1+N/LS 1PLE

       86,60 €  / Stück*
    • KBN663A

      Stiftschiene 3P+N 10² für 12x1+N/LS 1PLE

       43,26 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      1P+N
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      C
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      20 A
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC 60898-1
      6 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1
      6 kA
    • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
      1,13 - 1,45 A
    • Min./­max. Schwel­lenwert ther­mi­scher Auslöser bei Gleich­strom
      1,13 - 1,45 A
    • Nenn­strom bei -25°C
      25,10 A
    • Nenn­strom bei -20 °C
      24,70 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      24,30 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      23,80 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      23,40 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      22,90 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      22,50 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      22 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      21,50 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      21 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      20,50 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      20 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      19,50 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      18,90 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      18,40 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      17,80 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      17,20 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      16,60 A
    • Nenn­strom bei 65°C
      15,90 A
    • Nenn­strom bei 70°C
      15,30 A
    • Korrek­tur­faktor bei 2 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      1
    • Korrek­tur­faktor bei 3 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      0,95
    • Korrek­tur­faktor bei 4 und 5 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      0,90
    • Korrek­tur­faktor bei 6 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      0,85
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      1,90 - 1,90 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      1,90 - 1,90 Nm
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,90 - 1,90 Nm
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 240 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      253 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      3
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      3,90 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Max. Höhe
      2000 m
    Ausdauer
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      1000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      20000
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    Abmes­sungen
    • Höhe
      84,70 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-11-20
    PDF
    67,85 MB
    Hager REACH declaration MLN520
    PDF
    Hager RoHS Report MLN520
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild MLN520 | Hager Deutschland

      Produktbild MLN520

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt MLN520 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt MLN520

      Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 20A 1 Modul

      PDF
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-06

      PDF
      333,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HMC499 - Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 125A 6 Module
      HMC499
      Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 125A 6 Module
      Preis
       548,65 €
      / Stück *
       548,65 €
      / Stück *
    • 2
      HMC490 - Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 100A 6 Module
      HMC490
      Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 100A 6 Module
      Preis
       509,02 €
      / Stück *
       509,02 €
      / Stück *
    • 3
      HMC480 - Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 80A 6 Module
      HMC480
      Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 80A 6 Module
      Preis
       448,89 €
      / Stück *
       448,89 €
      / Stück *
    • 4
      HMC399 - Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA C-Charakteristik 125A 4.5 Module
      HMC399
      Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA C-Charakteristik 125A 4.5 Module
      Preis
       388,77 €
      / Stück *
       388,77 €
      / Stück *
    • 5
      HMC390 - Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA C-Charakteristik 100A 4.5 Module
      HMC390
      Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA C-Charakteristik 100A 4.5 Module
      Preis
       350,45 €
      / Stück *
       350,45 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 20A 1 Modul

    Leitungsschutzschalter in Schmalbauausführung (1PLE) nach OVE EN 60898-1 und DIN VDE 0641 Teil 11/8.92, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit OVE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischem Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

    Polart: 1P+N
    Auslösecharakteristik: C
    Nennstrom: 20 A
    Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1: 6 kA
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
    Anzahl Module: 1

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : MLN520
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf