Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz K67L
EAN
4010330710490
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
7,31 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom50 A
Architektur
-
Polanzahl1
Anschluss
-
Leiterquerschnitt10 - 10 mm²
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9011
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren