Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-32A 100mA A Typ AEX482C
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Modulare Phasenschiene 6 Produkte verfügbar -
Verbindungskabel für Verteilerfelder 4 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 2 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Polart4P
-
Polanzahl abgesichert4
-
AuslösecharakteristikC
-
FehlerstromtypA
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-110 kA
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-13
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsfestigkeit2 kV
-
Bemessungsstrom IN32 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn100 mA
-
Nennstrom bei -25 °C40,13 A
-
Nennstrom bei -20 °C39,39 A
-
Nennstrom bei -15 °C38,65 A
-
Nennstrom bei -10 °C37,91 A
-
Nennstrom bei -5 °C37,17 A
-
Nennstrom bei 0 °C36,43 A
-
Nennstrom bei 5 °C35,7 A
-
Nennstrom bei 10 °C34,96 A
-
Nennstrom bei 15 °C34,22 A
-
Nennstrom bei 20 °C33,48 A
-
Nennstrom bei 25 °C32,74 A
-
Nennstrom bei 30 °C32 A
-
Nennstrom bei 35 °C31,12 A
-
Nennstrom bei 40 °C30,23 A
-
Nennstrom bei 45 °C29,35 A
-
Nennstrom bei 50 °C28,46 A
-
Nennstrom bei 55 °C27,58 A
-
Nennstrom bei 60 °C26,69 A
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC1,13 - 1,45 A
-
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern0,80
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-110 kA
-
Leistungsabgabe bei IN14,60 W
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Max. Höhe2000 m
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
Betriebstemperatur-25 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-55 - 70 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2 - 2 Nm
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme2 - 2 Nm
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele2000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele4000
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
-
Anzahl Module4
-
Höhe84 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe70 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt AEX482C
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-32A 100mA A Typ
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler
Einfache Auswahl der passenden Artikel mit der klickbaren Bestellübersicht
PDF9,21 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2026
Gültig ab 01.06.2026
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-03
PDF790,55 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF691,69 kB
Ausschreibungstext
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach EN 61009-1 mit 4-poligem Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät
Nennstrom: 32 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 100 mA
Auslösecharakteristik: C
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 14,60 W
Fehlerstromtyp: A
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 10 kA
Frequenz: 50 - 50 Hz
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 25 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : AEX482C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...