The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Fehler­strom-, Leitungs­schutz­schalter FI/LS (RCBO)
  • AEX466C
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-16A 100mA A Typ AEX466C

Der FI/LS-Schalter, 4-polig, 10 Kiloampere, C-10 Ampere, 100 Milliampere, Typ A, kombiniert Fehlerstrom- und Überlastschutz in einem Gerät. Er bietet Schutz gegen Personen- und Brandschäden durch Fehlerströme und überlastete Leitungen. Ideal für Büro- und Gewerbeinstallationen, kompakt und effizient.
EAN
3250611015468
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H27
Preis
 172,69 €
/ Stück *
 172,69 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-16A 100mA A Typ

AEX466C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (18)
    • Modu­lare Phasen­schiene 6 Produkte verfügbar
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 4 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • KDN463B

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

       109,98 €  / Stück*
    • KDN463A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

       31,71 €  / Stück*
    • KDN480A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

       37,73 €  / Stück*
    • KDN480B

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 56 Module

       134,90 €  / Stück*
    • KDN464A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

       32,65 €  / Stück*
    • KDR463B

      Teilbare Phasenschiene 4P 63A Gabelanschluss 10mm² 57C

       101,17 €  / Stück*
    • K67E

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

       2,92 €  / Stück*
    • K67G

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

       2,92 €  / Stück*
    • K67L

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

       7,59 €  / Stück*
    • K67M

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

       5,82 €  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       21,10 €  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       18,17 €  / Stück*
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

       8,69 €  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

       7,10 €  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

       56,91 €  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

       56,91 €  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

       56,91 €  / Stück*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

       1,61 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      100 mA
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 400V AC nach IEC 60898-1
      10 kA
    • Nenn­strom bei -25°C
      19,40 A
    • Nenn­strom bei -20 °C
      19,10 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      18,90 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      18,60 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      18,30 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      18 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      17,60 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      17,30 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      17 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      16,70 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      16,30 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      15,60 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      15,20 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      14,90 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      14,40 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      14 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      13,60 A
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC 60898-1
      10 kA
    Archi­tektur
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      C
    • Posi­tion Neutral­leiter
      Links, Rechts
    • Polart
      4P
    • Polan­zahl abge­si­chert
      4
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Sicherheit
    • Typ des Fehler­strom­schutzes
      A
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Span­nung
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
      2 kV
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      10 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm
    • 360° Monta­gemög­lich­keit
      Ja
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      84 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      10,90 W

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-12-09
    PDF
    16,18 MB
    Hager REACH declaration AEX466C
    PDF
    Hager RoHS Report AEX466C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild AEX466C | Hager Deutschland

      Produktbild AEX466C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt AEX466C | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt AEX466C

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-16A 100mA A Typ

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-09-23

      PDF
      378,93 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ADA506D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-6A 30mA Typ A
      ADA506D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-6A 30mA Typ A
      Preis
       80,57 €
      / Stück *
       80,57 €
      / Stück *
    • 2
      ADA556D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-6A 30mA Typ A
      ADA556D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-6A 30mA Typ A
      Preis
       80,57 €
      / Stück *
       80,57 €
      / Stück *
    • 3
      ADS906D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-6A 30mA Typ A QuickConnect
      ADS906D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-6A 30mA Typ A QuickConnect
      Preis
       80,57 €
      / Stück *
       80,57 €
      / Stück *
    • 4
      ADS956D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-6A 30mA Typ A QuickConnect
      ADS956D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-6A 30mA Typ A QuickConnect
      Preis
       80,57 €
      / Stück *
       80,57 €
      / Stück *
    • 5
      ADX406D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-6A 30mA Typ A
      ADX406D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-6A 30mA Typ A
      Preis
       181,65 €
      / Stück *
       181,65 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-16A 100mA A Typ

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach EN 61009-1 mit 4-poligem Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät

    Nennstrom: 16 A
    Bemessungsfehlerstrom Idn: 100 mA
    Auslösecharakteristik: C
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 10,90 W
    Typ des Fehlerstromschutzes: A
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 10 kA
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
    Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 25 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : AEX466C
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf