Schrank, univers, IP55/I, 1100x300x275mm FR71E
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Basis-/Basiselement 1 Produkte verfügbar -
Scharnier für Verteilersysteme 1 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 3 Produkte verfügbar -
Plantasche 2 Produkte verfügbar -
Kabelverschraubung 5 Produkte verfügbar -
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1100 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe275 mm
-
Materialdicke Seitenwand1,50 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
SchließungstypOhne Schloss
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten2
-
Anzahl Reihen7
-
Montage aufWandbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
GlanzgradMatt
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
Bemessungsstrom IN800 A
-
Nennspannung690 - 690 V
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FR71E
Schrank, univers, IP55/I, 1100x300x275mm
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FRxx, FVxx - Schränke (Stand: 09.2018)
Montageanleitung International 2018-09-28
PDF8,12 MB
Montageanleitung für FRxx - Schränke, univers, IP55/I (Stand: 10.2017)
Montageanleitung International 2018-04-09
PDF1,42 MB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Niederspannungsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)
PDF1,42 MB -
BIM Revit Objekte
Range : Univers. Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers. Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,44 MB -
Handbuch
Handbuch Verteilerschränke FR* IP55
Handbuch de-DE 2015-07-13
PDF3,36 MB
Technisches Handbuch für FR Schränke (EN, 2018-10)
Handbuch International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Ausschreibungstext
Wandaufbauschrank für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-2/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 800 A, 3AC, 690 V 50 Hz. Schutzart IP55, Schutzklasse I, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, profiliertem 1,5 mm dicken Stahlblech. Durchsteckflansche oben, unten ISO-Flanschplatten mit metrischen Vorprägungen und Schnellverriegelung je Feld eingebaut. Sammelschienendurchführungen als seitliche Vorprägung. Tür aufliegend, mit innenliegenden Scharnieren, Türanschlag standardmäßig rechts, wechselbar, 110 Grad Öffnungswinkel. Serienmässig mit Schwenkhebelverschluss, DIN-Profil-Halbzylinder einbaubar. Türdichtung umlaufend geschäumt, temperaturbeständig und ölbeständig. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.
Höhe: 1100 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 275 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schließungstyp: Ohne Schloss
Anzahl Felder: 1
Montage auf: Wandbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FR71E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...