The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ415E
    EAN
    3250616000063
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H10

    Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I FZ415E

    Preis
    € 189,26
    / Stück *
    € 189,26
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I

    FZ415E

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    • Breite
      210 mm
    • Tiefe
      100 mm
    Archi­tektur
    • Mit Vorprä­gungen
      Ja
    Ausstat­tung
    • Einfüh­rungs­flansch Kate­gorie
      Blind
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Lackiert

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FZ415E
    PDF
    RoHS Report FZ415E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ415E | Hager Deutschland

      Produktbild FZ415E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ415E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ415E

      Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ404, FZ415E, FZ422, FZ447 - Schrank-Zubehör (Stand: 02.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ404, FZ415E, FZ422, FZ447 - Schrank-Zubehör (Stand: 02.2018)

      Montageanleitung International 2018-04-09

      PDF
      557,40 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Kabeleinführung, univers, Metall, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK I

    Kabeleinführungsflansch inklusive 2 Einführungstüllen und 6 Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank.
    Hinweis: Bei Anreihstandverteiler sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht enthalten.

    Höhe: 60 mm
    Breite: 210 mm
    Tiefe: 100 mm
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Lackiert

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ415E
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf