Schwenkhebel, univers, für FR Schränke, mit Hager Logo FZ537
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 68 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Passend zu SchrankartAufputz
-
Ausführung des HandgriffesSchwenkhebelgriff
-
Höhe80 mm
-
Breite360 mm
-
Tiefe100 mm
-
FarbeTiefschwarz
-
Mit HebelJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FZ537
Schwenkhebel, univers, für FR Schränke, mit Hager Logo
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FZ506, FZ519, FZ520, FZ530, MES-PHZ3K7 - Zubehör (Stand: 03.2018)
Montageanleitung International 2018-04-09
PDF269,76 kB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Niederspannungsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)
PDF1,42 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Konformitätserklärung International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Konformitätserklärung International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Ausschreibungstext
Schwenkhebel, univers
Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
Höhe: 80 mm
Breite: 360 mm
Tiefe: 100 mm
Farbe: Tiefschwarz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ537
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...