The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ721A
    EAN
    3250610701539
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H10

    Adapter, univers, zum seitlichen Anreihen von 275mm Schränken FR/FS FZ721A

    Preis
    € 77,37
    / Stück *
    € 77,37
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Adapter, univers, zum seitlichen Anreihen von 275mm Schränken FR/FS

    FZ721A

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      275 mm
    • Breite
      50 mm
    • Tiefe
      2 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ721A
    PDF
    RoHS Report FZ721A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ721A | Hager Deutschland

      Produktbild FZ721A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ721A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ721A

      Adapter, univers, zum seitlichen Anreihen von 275mm Schränken FR/FS

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ721A - Adapter, univers (Stand: 03.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ721A - Adapter, univers (Stand: 03.2018)

      Montageanleitung International 2018-04-09

      PDF
      2,11 MB
      Bild Montageanleitung für FZ721A - Adapter, univers (Stand: 09.2020) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ721A - Adapter, univers (Stand: 09.2020)

      Montageanleitung International 2020-09-24

      PDF
      3,57 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Adapter, univers, zum seitlichen Anreihen von 275mm Schränken FR/FS

    Verbindungssatz für 2 passende Schränke Tiefe 275/400 mm nebeneinander.

    Höhe: 275 mm
    Breite: 50 mm
    Tiefe: 2 mm
    Oberfläche: Verzinkt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ721A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf