The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­ka­näle LFW
    • ATA163019016
    Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFW aus Kunststoff mit den Abmessungen 16x30mm, Länge 2,1m, in Verkehrsweiß (RAL 9016) nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vormontierten und verstellbaren Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt somit für einen sicheren Deckelhalt.
    EAN
    4012740017039
    Marke
    Hager
    VPE
    50 m
    Preisgruppe
    T10
    • Leitungs­füh­rungs­ka­näle LFW

    Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 16x30mm L=2,1m verkehrsweiß ATA163019016

    Preis
    € 3,84
    / m *
    € 3,84
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 16x30mm L=2,1m verkehrsweiß

    ATA163019016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (10)
    • Abzweig­dose für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
    • Inneneck für Eckkanal 1 Produkte verfügbar
    • Außeneck für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
    • Inneneck für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
    • Flachwinkel für Leitung­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
    • Ends­tück für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abzweig­dose für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • Inneneck für Eckkanal
    • Außeneck für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • Inneneck für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • Flachwinkel für Leitung­füh­rungs­kanal
    • Ends­tück für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • Schnitt­ka­schie­rung für Gerä­te­ein­bau­kanal
    • T-Stück für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
    • ATA707599016

      Klemmdose 75x75mm halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW verkehrsweiß

      € 9,58  / Stück*
    • EK40040839016

      Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß

      € 16,43  / Stück*
    • ATA163039016

      Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß

      € 3,17  / Stück*
    • ATA163049016

      Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß

      € 3,17  / Stück*
    • ATA163059016

      Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß

      € 3,17  / Stück*
    • ATA163069016

      Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß

      € 1,86  / Stück*
    • ATA163079016

      Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß

      € 2,70  / Stück*
    • ATA163089016

      T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß

      € 7,14  / Stück*
    • ATA806099016

      Geräteträger für UP-Einsätze halogenfrei zu LFW verkehrsweiß

      € 19,00  / Stück*
    • ATA806199016

      Aufputzdose für UP-Einsätze halogenfrei zu LF/LFW verkehrsweiß

      € 19,00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      16 mm
    • Breite
      30 mm
    • Länge
      2100 mm
    • Ober­teil Breite
      16 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      420 - 420 mm²
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Vormon­tiert
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      2
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • RAL Nummer
      9016
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    Normen
    • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 65 °C
    Konnek­ti­vität
    • Kana­l­ver­bin­dung
      Ohne Kupp­lung
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Trenn­wände
      1
    • Kammeran­zahl
      2 - 2
    • Anzahl steck­bare Trenn­wände
      0
    • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
      Ja
    • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
      2
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­lo­chung
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit anti­bak­te­ri­eller Behand­lung
      Nein
    Liefe­r­um­fang
    • Liefe­rung auf Rolle
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration ATA163019016
    PDF
    RoHS Report ATA163019016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ATA163019016 | Hager Deutschland

      Produktbild ATA163019016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ATA163019016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ATA163019016

      Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 16x30mm L=2,1m verkehrsweiß

      PDF
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz_NF004_1076_ATA | Hager Deutschland

      Produktlizenz_NF004_1076_ATA

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ATA207529016 - Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 20x75mm L=2m verkehrsweiß
      ATA207529016
      Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 20x75mm L=2m verkehrsweiß
      Preis
      € 10,21
      / m *
      € 10,21
      / m *
    • 2
      ATA163079016 - Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß
      ATA163079016
      Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß
      Preis
      € 2,70
      / Stück *
      € 2,70
      / Stück *
    • 3
      ATA122069016 - Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß
      ATA122069016
      Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß
      Preis
      € 0,83
      / Stück *
      € 0,83
      / Stück *
    • 4
      ATA207569016 - Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x75mm verkehrsweiß
      ATA207569016
      Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x75mm verkehrsweiß
      Preis
      € 4,24
      / Stück *
      € 4,24
      / Stück *
    • 5
      ATA163039016 - Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß
      ATA163039016
      Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß
      Preis
      € 3,17
      / Stück *
      € 3,17
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 16x30mm L=2,1m verkehrsweiß

    Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vormontierten und verstellbaren Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt somit für einen sicheren Deckelhalt.

    Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

    Höhe: 30 mm
    Breite: 16 mm
    Länge: 2100 mm
    Oberteil Breite: 16 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 420 - 420 mm²
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 2
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016
    Stoßfestigkeit IK: IK07
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
    Kanalverbindung: Ohne Kupplung
    Anzahl der Trennwände: 1
    Anzahl steckbare Trennwände: 0
    Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Ja
    Mit Schutzfolie: Nein
    Bodenlochung: Nein

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ATA163019016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf