Aufputzdose für UP-Einsätze hfr LFW vw • ATA806199016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­ka­näle LFW
  • ATA806199016

Aufputzdose für UP-Einsätze halogenfrei zu LF/LFW verkehrsweiß

ATA806199016

  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Aufputzdose für UP-Einsätze halogenfrei zu LF/LFW verkehrsweiß ATA806199016

EAN
4012740017329
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T10
Preis
17,27 €
/ Stück *
 17,27 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Werk­stoff
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Anzahl Einheiten
    1
  • Höhe
    93 mm
  • Breite
    92 mm
  • Tiefe
    43 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Hori­zontal, Vertikal
Zubehör
  • Mit Rahme­n­ab­de­ckung
    Ja
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Zuge­hö­rige Systeme
    LF - Kunststoff, LFW - Kunststoff
  • Zuge­hö­rige Serien
    ATA 12 x 20, ATA 12 x 30, ATA 12 x 50, ATA 16 x 30, ATA 20 x 50, ATA 20 x 75, LF 10x10, LF 15x15, LF 20x20, LF 20x35

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration ATA806199016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ATA806199016 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild ATA806199016 | Hager Deutschland

    Produktbild ATA806199016

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für ATA806098014 - Aufputzdose für UP-Einsätze zu Leitungsführungskanal, Geräteträger (FR-DE-EN-ES-PT, PL, Stand: 01.2010) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ATA806098014 - Aufputzdose für UP-Einsätze zu Leitungsführungskanal, Geräteträger (FR-DE-EN-ES-PT, PL, Stand: 01.2010)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    665,14 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU-Deklaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Deutschland

    EU-Deklaration ATA T008A FR_EN 25072019

    Konformitätserklärung en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ATA122009016 - Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x20mm Länge 2,1m verkehrsweiß
    ATA122009016
    Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x20mm Länge 2, 1m verkehrsweiß
    Preis
     2,10 €
    / m *
     2,10 €
    / m *
  • 2
    ATA122019016 - Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x20mm L=2,1m verkehrsweiß
    ATA122019016
    Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x20mm L=2, 1m verkehrsweiß
    Preis
     2,18 €
    / m *
     2,18 €
    / m *
  • 3
    ATA123009016 - Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x30mm Länge 2,1m verkehrsweiß
    ATA123009016
    Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x30mm Länge 2, 1m verkehrsweiß
    Preis
     2,71 €
    / m *
     2,71 €
    / m *
  • 4
    ATA123019016 - Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x30mm L=2,1m verkehrsweiß
    ATA123019016
    Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x30mm L=2, 1m verkehrsweiß
    Preis
     2,81 €
    / m *
     2,81 €
    / m *
  • 5
    ATA125009016 - Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x50mm Länge 2m verkehrsweiß
    ATA125009016
    Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x50mm Länge 2m verkehrsweiß
    Preis
     3,76 €
    / m *
     3,76 €
    / m *

Ausschreibungstext

Aufputzdose für UP-Einsätze halogenfrei zu LF/LFW verkehrsweiß

Zubehör für Leitungsführungskanal.

Anzahl Module: 1
Zugehörige Serien: ATA 12 x 20
ATA 12 x 30
ATA 12 x 50
ATA 16 x 30
ATA 20 x 50
ATA 20 x 75
LF 10x10
LF 15x15
LF 20x20
LF 20x35
Höhe: 93 mm
Breite: 92 mm
Tiefe: 43 mm
Mit Kabeleinführung: Ja
Einbau-/Anschlussort: Horizontal
Vertikal
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Mit Rahmenabdeckung: Ja
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Glanzgrad: Matt
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ATA806199016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf