The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­ka­näle LFW
  • ATA163089016
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß ATA163089016

Haubenformteil T-Stück, schnittkaschierend, halogenfrei (Werkstoff PC-ABS) zu Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß (RAL 9016).
EAN
4012740017091
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T10
Preis
 6,49 €
/ Stück *
 6,49 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß

ATA163089016

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • ATA163009016

    Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 16x30mm Länge 2, 1m verkehrsweiß

     3,20 €  / m*
  • ATA163019016

    Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 16x30mm L=2, 1m verkehrsweiß

     3,49 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    30 mm
  • Breite
    16 mm
Zubehör
  • Art des Zube­hörs
    Hauben­form­teil
Normen
  • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP40
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein
  • Zuge­hö­rige Serien
    ATA 16 x 30

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
Hager REACH declaration ATA163089016
PDF
Hager RoHS Report ATA163089016
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild ATA163089016 | Hager Deutschland

    Produktbild ATA163089016

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt ATA163089016 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ATA163089016

    T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß

    PDF
  • Produktlizenz

    Bild Produktlizenz_NF004_1076_ATA | Hager Deutschland

    Produktlizenz_NF004_1076_ATA

    Produktlizenz International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU-Deklaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Deutschland

    EU-Deklaration ATA T008A FR_EN 25072019

    Konformitätserklärung en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ATA806199016 - Aufputzdose für UP-Einsätze halogenfrei zu LF/LFW verkehrsweiß
    ATA806199016
    Aufputzdose für UP-Einsätze halogenfrei zu LF/LFW verkehrsweiß
    Preis
     17,27 €
    / Stück *
     17,27 €
    / Stück *
  • 2
    ATA122009016 - Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x20mm Länge 2,1m verkehrsweiß
    ATA122009016
    Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x20mm Länge 2, 1m verkehrsweiß
    Preis
     2,10 €
    / m *
     2,10 €
    / m *
  • 3
    ATA806099016 - Geräteträger für UP-Einsätze halogenfrei zu LFW verkehrsweiß
    ATA806099016
    Geräteträger für UP-Einsätze halogenfrei zu LFW verkehrsweiß
    Preis
     17,27 €
    / Stück *
     17,27 €
    / Stück *
  • 4
    ATA122019016 - Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x20mm L=2,1m verkehrsweiß
    ATA122019016
    Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x20mm L=2, 1m verkehrsweiß
    Preis
     2,18 €
    / m *
     2,18 €
    / m *
  • 5
    ATA125009016 - Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x50mm Länge 2m verkehrsweiß
    ATA125009016
    Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x50mm Länge 2m verkehrsweiß
    Preis
     3,76 €
    / m *
     3,76 €
    / m *

Ausschreibungstext

T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.

Höhe: 30 mm
Breite: 16 mm
Art des Zubehörs: Haubenformteil
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12: Nein
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Mit Schutzfolie: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ATA163089016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf