The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Sockel­leis­ten­sys­teme
    • tehalit Eckkanal
    • EK40040839016
    EAN
    4012740017466
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T10
    • tehalit Eckkanal

    Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß EK40040839016

    Preis
    € 16,43
    / Stück *
    € 16,43
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß

    EK40040839016

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      70 mm
    • Breite
      40 mm
    Zubehör
    • Art des Zube­hörs
      Hauben­form­teil
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration EK40040839016
    PDF
    RoHS Report EK40040839016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EK40040839016 | Hager Deutschland

      Produktbild EK40040839016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EK40040839016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EK40040839016

      Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für M55609010, SL20055819010 - Abzweig/Geräteträger (DE-EN-FR, Stand: 01.2010) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für M55609010, SL20055819010 - Abzweig/Geräteträger (DE-EN-FR, Stand: 01.2010)

      Bedienungsanleitung International 2010-02-01

      PDF
      718,72 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für M55609010 - Abzweig auf Eckkanal 40x40 mm aus Kunststoff zu LFW (Stand: 01.2004) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für M55609010 - Abzweig auf Eckkanal 40x40 mm aus Kunststoff zu LFW (Stand: 01.2004)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      116,58 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      293,74 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EK4004039016 - Außeneck schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      EK4004039016
      Außeneck schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      Preis
      € 6,48
      / Stück *
      € 6,48
      / Stück *
    • 2
      EK4004079016 - Kupplung schnittkaschierend für Oberteil zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      EK4004079016
      Kupplung schnittkaschierend für Oberteil zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      Preis
      € 1,62
      / Stück *
      € 1,62
      / Stück *
    • 3
      EK4004009016 - Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m verkehrsweiß
      EK4004009016
      Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2, 5m verkehrsweiß
      Preis
      € 9,82
      / m *
      € 9,82
      / m *
    • 4
      EK4004059016 - Flachwinkel schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      EK4004059016
      Flachwinkel schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      Preis
      € 6,48
      / Stück *
      € 6,48
      / Stück *
    • 5
      SL20080819016 - Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß
      SL20080819016
      Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß
      Preis
      € 9,49
      / Stück *
      € 9,49
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß

    Eckanbindung zu Leitungsführungskanal.

    Höhe: 70 mm
    Breite: 40 mm
    Art des Zubehörs: Haubenformteil
    Schnittkaschierend: Nein
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EK40040839016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf