The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Sockel­leis­ten­sys­teme
    • tehalit Eckkanal
    • EK4004069016
    EAN
    4012740017428
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T10
    • tehalit Eckkanal

    Endstück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß EK4004069016

    Preis
    € 4,13
    / Stück *
    € 4,13
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Endstück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß

    EK4004069016

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      40 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Links, Rechts
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration EK4004069016
    PDF
    RoHS Report EK4004069016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EK4004069016 | Hager Deutschland

      Produktbild EK4004069016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EK4004069016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EK4004069016

      Endstück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Kabelkanäle | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Kabelkanäle

      Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)

      PDF
      3,98 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      293,74 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EK4004039016 - Außeneck schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      EK4004039016
      Außeneck schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      Preis
      € 6,48
      / Stück *
      € 6,48
      / Stück *
    • 2
      EK4004079016 - Kupplung schnittkaschierend für Oberteil zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      EK4004079016
      Kupplung schnittkaschierend für Oberteil zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      Preis
      € 1,62
      / Stück *
      € 1,62
      / Stück *
    • 3
      EK4004009016 - Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m verkehrsweiß
      EK4004009016
      Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2, 5m verkehrsweiß
      Preis
      € 9,82
      / m *
      € 9,82
      / m *
    • 4
      EK4004059016 - Flachwinkel schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      EK4004059016
      Flachwinkel schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      Preis
      € 6,48
      / Stück *
      € 6,48
      / Stück *
    • 5
      SL20080819016 - Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß
      SL20080819016
      Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß
      Preis
      € 9,49
      / Stück *
      € 9,49
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Endstück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß

    Formteil für Eckkanalsystem.

    Höhe: 40 mm
    Breite: 40 mm
    Schnittkaschierend: Ja
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016
    Stoßfestigkeit IK: IK07

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EK4004069016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf