Kupplung Eckkanal EK 40x40mm vweiß • EK4004079016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Sockel­leis­ten­sys­teme
  • tehalit Eckkanal
  • EK4004079016

Kupplung schnittkaschierend für Oberteil zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß

EK4004079016

  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Kupplung schnittkaschierend für Oberteil zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß EK4004079016

EAN
4012740017435
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T10
Preis
1,47 €
/ Stück *
 1,47 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    40 mm
  • Breite
    40 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP40

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
REACH declaration EK4004079016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EK4004079016 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild EK4004079016 | Hager Deutschland

    Produktbild EK4004079016

  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für Ekxx - Eckkanal (DE-EN, Stand: 08.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für Ekxx - Eckkanal (DE-EN, Stand: 08.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    51,90 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    EK4004009016 - Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m verkehrsweiß
    EK4004009016
    Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2, 5m verkehrsweiß
    Preis
     8,92 €
    / m *
     8,92 €
    / m *
  • 2
    EK4004069016 - Endstück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
    EK4004069016
    Endstück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
    Preis
     3,75 €
    / Stück *
     3,75 €
    / Stück *
  • 3
    EK4004059016 - Flachwinkel schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
    EK4004059016
    Flachwinkel schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
    Preis
     5,89 €
    / Stück *
     5,89 €
    / Stück *
  • 4
    EK40040839016 - Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß
    EK40040839016
    Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß
    Preis
     14,93 €
    / Stück *
     14,93 €
    / Stück *
  • 5
    EK4004039016 - Außeneck schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
    EK4004039016
    Außeneck schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
    Preis
     5,89 €
    / Stück *
     5,89 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Kupplung schnittkaschierend für Oberteil zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß

Formteil für Eckkanalsystem.

Höhe: 40 mm
Breite: 40 mm
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EK4004079016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf