The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Sockel­leis­ten­sys­teme
    • tehalit Eckkanal
    • EK4004089016
    EAN
    4012740017473
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T10
    • tehalit Eckkanal

    T-Stück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß EK4004089016

    Preis
    € 6,94
    / Stück *
    € 6,94
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    T-Stück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß

    EK4004089016

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      40 mm
    Zubehör
    • Art des Zube­hörs
      Hauben­form­teil
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Symme­trisch
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration EK4004089016
    PDF
    RoHS Report EK4004089016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EK4004089016 | Hager Deutschland

      Produktbild EK4004089016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EK4004089016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EK4004089016

      T-Stück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      293,74 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EK4004039016 - Außeneck schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      EK4004039016
      Außeneck schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      Preis
      € 6,48
      / Stück *
      € 6,48
      / Stück *
    • 2
      EK4004069016 - Endstück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      EK4004069016
      Endstück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      Preis
      € 4,13
      / Stück *
      € 4,13
      / Stück *
    • 3
      EK4004079016 - Kupplung schnittkaschierend für Oberteil zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      EK4004079016
      Kupplung schnittkaschierend für Oberteil zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      Preis
      € 1,62
      / Stück *
      € 1,62
      / Stück *
    • 4
      EK4004009016 - Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m verkehrsweiß
      EK4004009016
      Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2, 5m verkehrsweiß
      Preis
      € 9,82
      / m *
      € 9,82
      / m *
    • 5
      EK4004059016 - Flachwinkel schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      EK4004059016
      Flachwinkel schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      Preis
      € 6,48
      / Stück *
      € 6,48
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    T-Stück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß

    Formteil für Eckkanalsystem.

    Höhe: 40 mm
    Breite: 40 mm
    Art des Zubehörs: Haubenformteil
    Schnittkaschierend: Ja
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EK4004089016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf