Geräteträger für UP-Einsätze halogenfrei zu LFW verkehrsweiß ATA806099016
Geräteträger für Unterputz-Einsätze, 1 Modul, Abmessungen: 147Hx92Bx43Tmm, halogenfrei (Werkstoff PC-ABS). Zubehör für Leitungsführungskanal LFW verkehrsweiß (RAL 9016).
EAN
4012740017312
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T10
Preis
17,27 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 12 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Kapazität
-
Anzahl Module1
Werkstoff
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Anzahl Einheiten1
-
Höhe147 mm
-
Breite92 mm
-
Tiefe43 mm
Ausstattung
-
Mit KabeleinführungJa
Installation, Montage
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal, Vertikal
Zubehör
-
Mit RahmenabdeckungJa
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Zugehörige SystemeLFW - Kunststoff
-
Zugehörige SerienATA 12 x 20, ATA 12 x 30, ATA 12 x 50, ATA 16 x 30, ATA 20 x 50
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt ATA806099016
Geräteträger für UP-Einsätze halogenfrei zu LFW verkehrsweiß
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für ATA806098014 - Aufputzdose für UP-Einsätze zu Leitungsführungskanal, Geräteträger (FR-DE-EN-ES-PT, PL, Stand: 01.2010)
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF665,14 kB -
Konformitätserklärung
EU-Deklaration ATA T008A FR_EN 25072019
Konformitätserklärung en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Geräteträger für UP-Einsätze halogenfrei zu LFW verkehrsweiß
Zubehör für Leitungsführungskanal.
Zugehörige Serien: ATA 12 x 20
ATA 12 x 30
ATA 12 x 50
ATA 16 x 30
ATA 20 x 50
Anzahl Module: 1
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Höhe: 147 mm
Breite: 92 mm
Tiefe: 43 mm
Halogenfrei: Ja
Mit Kabeleinführung: Ja
Einbau-/Anschlussort: Horizontal
Vertikal
Mit Rahmenabdeckung: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ATA806099016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zubehör für Leitungsführungskanal.
Zugehörige Serien: ATA 12 x 20
ATA 12 x 30
ATA 12 x 50
ATA 16 x 30
ATA 20 x 50
Anzahl Module: 1
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Höhe: 147 mm
Breite: 92 mm
Tiefe: 43 mm
Halogenfrei: Ja
Mit Kabeleinführung: Ja
Einbau-/Anschlussort: Horizontal
Vertikal
Mit Rahmenabdeckung: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ATA806099016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!