Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß ATA163049016
Haubenformteil Inneneck, winkelverstellbar von 83-140°, schnittkaschierend, halogenfrei (Werkstoff PC-ABS) zu Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß (RAL 9016).
EAN
4012740017053
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T10
Preis
2,88 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Zubehör
-
Art des ZubehörsHaubenformteil
Einstellungen
-
Winkelbereich83 - 140
Abmessungen
-
Höhe16 mm
-
Breite32 mm
Werkstoff
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
-
Zugehörige SerienATA 16 x 30
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt ATA163049016
Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß
PDF -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1076_ATA
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Konformitätserklärung
EU-Deklaration ATA T008A FR_EN 25072019
Konformitätserklärung en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß
Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Art des Zubehörs: Haubenformteil
Winkelbereich: 83 - 140
Höhe: 16 mm
Breite: 32 mm
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ATA163049016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Art des Zubehörs: Haubenformteil
Winkelbereich: 83 - 140
Höhe: 16 mm
Breite: 32 mm
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ATA163049016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!