Flachwinkel halogenfr LFW 16x30 vweiß • ATA163059016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
            • Leitungs­füh­rungs­ka­näle LFW
            • ATA163059016
            ATA163059016 - Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß
            ATA163059016 - Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß
            ATA163059016 - Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß

            Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß

            ATA163059016

            ATA163059016 - Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß
            ATA163059016 - Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß
            ATA163059016 - Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

            Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß ATA163059016

            EAN
            4012740017060
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            T10
            Preis
            2,88 €
            / Stück *
             2,88 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              16 mm
            • Breite
              32 mm
            Zubehör
            • Form­tei­l­aus­füh­rung
              Hauben­form­teil
            Einstel­lungen
            • Winkel­be­reich
              90 - 90
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
            • Ober­fläche
              Unbe­han­delt
            • Farbe
              Verkehrs­weiß
            • RAL Nummer
              9016
            Sicherheit
            • Stoß­fes­tig­keit IK
              IK07
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP40
            Normen
            • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
              Nein
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -5 - 60 °C
            Ausstat­tung
            • Mit Schutz­folie
              Nein
            • Zuge­hö­rige Serien
              ATA 16 x 30

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration ATA163059016 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ATA163059016 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild ATA163059016 | Hager Deutschland

              Produktbild ATA163059016

            • Produktlizenz

              Bild Produktlizenz_NF004_1076_ATA | Hager Deutschland

              Produktlizenz_NF004_1076_ATA

              Produktlizenz International 2021-02-12

              PDF
              1,01 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild EU-Deklaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Deutschland

              EU-Deklaration ATA T008A FR_EN 25072019

              Konformitätserklärung en-US, fr-FR 2023-10-31

              PDF
              41,06 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              ATA122009016 - Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x20mm Länge 2,1m verkehrsweiß
              ATA122009016
              Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x20mm Länge 2, 1m verkehrsweiß
              Preis
               2,10 €
              / m *
               2,10 €
              / m *
            • 2
              ATA122019016 - Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x20mm L=2,1m verkehrsweiß
              ATA122019016
              Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x20mm L=2, 1m verkehrsweiß
              Preis
               2,18 €
              / m *
               2,18 €
              / m *
            • 3
              ATA123009016 - Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x30mm Länge 2,1m verkehrsweiß
              ATA123009016
              Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x30mm Länge 2, 1m verkehrsweiß
              Preis
               2,71 €
              / m *
               2,71 €
              / m *
            • 4
              ATA123019016 - Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x30mm L=2,1m verkehrsweiß
              ATA123019016
              Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x30mm L=2, 1m verkehrsweiß
              Preis
               2,81 €
              / m *
               2,81 €
              / m *
            • 5
              ATA125009016 - Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x50mm Länge 2m verkehrsweiß
              ATA125009016
              Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x50mm Länge 2m verkehrsweiß
              Preis
               3,76 €
              / m *
               3,76 €
              / m *

            Ausschreibungstext

            Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß

            Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.

            Höhe: 16 mm
            Breite: 32 mm
            Formteilausführung: Haubenformteil
            Winkelbereich: 90 - 90
            Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
            Oberfläche: Unbehandelt
            Halogenfrei: Ja
            Farbe: Verkehrsweiß
            RAL Nummer: 9016
            Stoßfestigkeit IK: IK07
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
            Mit Schutzfolie: Nein

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : ATA163059016
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf