Кнопка Hager WDE503404 серії Berker орієнтована на групове імпульсне керування, коли кілька дій потрібно зібрати в одному місці. Двоклавішна конструкція з 4 замикаючими контактами та загальною вхідною клемою спрощує побудову схеми, а виконання в кольорі сірий, з матовою фактурою виглядає стримано в рамці Berker. Параметри 10А/250В і розміри 70,80x70,80 мм підтримують охайне оформлення стіни. Рішення доречне для житлових, офісних і комерційних просторів.
EAN
3250610095386
Упаковка
10 штук
- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування жалюзі - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.3
- Керування жалюзі - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker B.7
- Керування жалюзі - Berker B.7
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування жалюзі - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування жалюзі - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Керування жалюзі - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування жалюзі - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування жалюзі - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування жалюзі - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.8
- Керування жалюзі - Berker R.8
- Побачити більше
Кнопка 2-клавішна групова, 4 замикаючі контакти, 10А/250В WDE503404
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (12)Додаткові аксесуари
-
Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів 5 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 265 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Миттєвий струм10 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПодвійний кулісний перемикач
-
Кількість полюсів1
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
ПрозорийНі
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина41,60 mm
-
Вбудована глибина32 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Елементи керування та індикатори
-
Сигнальна лампочкаБез
-
Кількість кнопок2
-
Тип кнопкиГрупова кнопка
-
З контактом зворотного зв’язкуНі
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
-
Зі штирьовим кріпленнямТак
Під’єднання
-
Тип цоколя лампиБез цоколя для лампи
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP21
-
Ударостійкість IKIK07
-
Пов'язані системиK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDE503404
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Декларація якості
Декларація якості en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Декларація якості en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Більше документації