The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Актуатори
    • Керування ролетами/жалюзі
    • TYAS624C
    EAN
    3250610022030
    Упаковка
    1 Штука
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Керування ролетами/жалюзі

    Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 230В TYAS624C

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 230В

    TYAS624C

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Блок живлення для шинної системи 4 доступні продукти
    • Пристрій захисту від перенапруги для мереж передачі даних/MCR-технології 1 доступні продукти
    • Інтерфейс для шинної системи 1 доступні продукти
    • Системний інтерфейс/медіа-шлюз для шинної системи 2 доступні продукти
    • Термінал підключення/відгалуження для шинної системи 1 доступні продукти
    • З’єднувач ліній/областей шини 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Блок живлення для шинної системи
    • Пристрій захисту від перенапруги для мереж передачі даних/MCR-технології
    • Інтерфейс для шинної системи
    • Системний інтерфейс/медіа-шлюз для шинної системи
    • Термінал підключення/відгалуження для шинної системи
    • З’єднувач ліній/областей шини
    • TXA114

      0,00 EUR  / *
    • TXA112

      Блок живлення 30В DC, 640 мA, KNX

      0,00 EUR  / *
    • TXA111

      Блок живлення 30В DC, 320 мA, KNX

      0,00 EUR  / *
    • TYFS110

      0,00 EUR  / *
    • TG029

      Захист від перенпруги KNX 2-полюсний

      0,00 EUR  / *
    • TYFS122

      Модульний USB-інтерфейс KNX

      0,00 EUR  / *
    • TYFS120

      0,00 EUR  / *
    • TYFS121

      Роутер IP/KNX

      0,00 EUR  / *
    • TG008

      Клемна колодка KNX 2-полюсна, червоно-чорна

      0,00 EUR  / *
    • TYFS130

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Налаштування
    • Підтримувані режими конфігурації
      ETS, easy
    Підключення
    • Із системою шин KNX радіо
      Ні
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Матеріали
    • Colour
      Світло-сірий
    Обладнання
    • З вимикачем для ручного перемикання
      Так
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      6 A
    • Максимальний комутаційний струм
      6 A
    Напруга
    • Робоча напруга шини
      21 - 32 V
    • Вихідна напруга
      230 - 230 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    Емність
    • Кільксть модулів
      4
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 230 В AC AC1
      1,380 W
    Дотримання вимог Закону про захист даних
    • Відбувається формування даних
      Так
    • Типи даних
      Основна інформація, Статус "Увімк./Вимк.", Сценарії, Конфігурація сонцезахисних штор, Керування віконними покриттями
    • Формати даних
      KNX (TP)
    • Орієнтовний щоденний обсяг даних
      10 KB - 100 KB
    • Генерація даних у режимі реального часу
      Так
    • Дані, що зберігаються на пристрої
      Ні

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS624C
    PDF
    RoHS report TYAS624C
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TYAS624C | Hager

      Зображення продукту TYAS624C

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TYAS624C | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TYAS624C

      Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 230В

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12

      PDF
      5,27 MB
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB 2025-02-17 | Hager

      Інструкція en-GB 2025-02-17

      PDF
      1,52 MB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення KNX Product database TYAS624C | Hager

      KNX Product database TYAS624C

      База даних продуктів KNX International 2025-11-13

      KNXPROD
      463,71 kB
    • Посібник із застосування

      Зображення Посібник із застосування en-GB 2026-07-30 | Hager

      Посібник із застосування en-GB 2026-07-30

      PDF
      2,23 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-05-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-05-19

      PDF
      264,95 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-05-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-05-19

      PDF
      264,64 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      TXA624C - Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 230В
      TXA624C
      Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 230В
    • 2
      TYA624C - Викон.пристрій для жалюзі KNX 4-канальний, 230В
      TYA624C
      Викон.пристрій для жалюзі KNX 4-канальний, 230В
    • 3
      TYA624D - Викон.пристрій для жалюзі KNX 4-канальний, 24В
      TYA624D
      Викон.пристрій для жалюзі KNX 4-канальний, 24В
    • 4
      TYA624B - Викон.пристрій для роллет KNX 4-канальний, 24В
      TYA624B
      Викон.пристрій для роллет KNX 4-канальний, 24В
    • 5
      TYAS628C - Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 8-канальний, 230В
      TYAS628C
      Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 8-канальний, 230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна