The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Актуатори
    • Керування ролетами/жалюзі
    • TYA624B
    EAN
    3250616059658
    Упаковка
    1 Штука
    • Керування ролетами/жалюзі

    Викон.пристрій для роллет KNX 4-канальний, 24В TYA624B

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Викон.пристрій для роллет KNX 4-канальний, 24В

    TYA624B

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Previous
    Previous
    TGA200
    TGA200
    Блок живлення 24В DC, 1A
    Додати до списку
    Додати до списку

    Технічні характеристики

    Налаштування
    • Підтримувані режими конфігурації
      ETS
    Підключення
    • Із системою шин KNX радіо
      Ні
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Матеріали
    • Colour
      Світло-сірий
    Обладнання
    • З вимикачем для ручного перемикання
      Так
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      6 A
    • Максимальний комутаційний струм
      6 A
    Напруга
    • Робоча напруга шини
      21 - 32 V
    • Вихідна напруга
      24 - 24 V
    • Тип напруги живлення
      Постійний струм
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    Емність
    • Кільксть модулів
      4
    Тексти
    • Функція
      З функцією позиціонування положення ролет, З функціями захисту, наприклад, від вітру, дощу, тривоги, З функцією захисту від сонця
    • Тип з'єднання
      Із самозажимними терміналами QuickConnect
    • Режим роботи
      Режим роботи тільки ролети
    • Маркування
      Велике поле для етикетування
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 230 В AC AC1
      144 W

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration TYA624B
    PDF
    RoHS report TYA624B
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TYA624B | Hager

      Зображення продукту TYA624B

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TYA624B | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TYA624B

      Викон.пристрій для роллет KNX 4-канальний, 24В

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, pl-PL 2017-03-03 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, pl-PL 2017-03-03

      PDF
      402,79 kB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення Logiciel d'application ETS du TYA624A_B | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYA624A_B

      База даних продуктів KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      466,43 kB
      Зображення Logiciel d'application ETS du TYA624A_B | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYA624A_B

      База даних продуктів KNX International 2020-01-01

      VD5
      1004,44 kB
    • Посібник із застосування

      Зображення Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Посібник із застосування en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      6,81 MB
      Зображення Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Посібник із застосування en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      6,23 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність International 2024-11-20

      PDF
      126,83 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      TXA624C - Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 230В
      TXA624C
      Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 230В
    • 2
      TYA624C - Викон.пристрій для жалюзі KNX 4-канальний, 230В
      TYA624C
      Викон.пристрій для жалюзі KNX 4-канальний, 230В
    • 3
      TYA624D - Викон.пристрій для жалюзі KNX 4-канальний, 24В
      TYA624D
      Викон.пристрій для жалюзі KNX 4-канальний, 24В
    • 4
      TYAS628C - Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 8-канальний, 230В
      TYAS628C
      Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 8-канальний, 230В
    • 5
      TXA624D - Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 24В
      TXA624D
      Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 24В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна