The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Актуатори
    • Керування ролетами/жалюзі
    • TYAS628C
    EAN
    3250610050095
    Упаковка
    1 Штука
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Керування ролетами/жалюзі

    Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 8-канальний, 230В TYAS628C

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 8-канальний, 230В

    TYAS628C

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Налаштування
    • Підтримувані режими конфігурації
      ETS, easy
    Підключення
    • Із системою шин KNX радіо
      Ні
    Обладнання
    • З вимикачем для ручного перемикання
      Так
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      6 A
    Напруга
    • Робоча напруга шини
      21 - 32 V
    • Вихідна напруга
      230 - 230 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Тексти
    • Маркування
      Велике поле для етикетування
    Дотримання вимог Закону про захист даних
    • Відбувається формування даних
      Так
    • Типи даних
      Основна інформація, Статус "Увімк./Вимк.", Сценарії, Конфігурація сонцезахисних штор, Керування віконними покриттями
    • Формати даних
      KNX (TP)
    • Орієнтовний щоденний обсяг даних
      10 KB - 100 KB
    • Генерація даних у режимі реального часу
      Так
    • Дані, що зберігаються на пристрої
      Ні
    Розміри
    • Кількість модулів за шириною
      6

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS628C
    PDF
    RoHS report TYAS628C
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TYAS628C | Hager

      Зображення продукту TYAS628C

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TYAS628C | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TYAS628C

      Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 8-канальний, 230В

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12

      PDF
      5,27 MB
      Зображення Інструкція з встановлення zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30 | Hager

      Інструкція з встановлення zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30

      PDF
      1,95 MB
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB 2025-02-17 | Hager

      Інструкція en-GB 2025-02-17

      PDF
      1,52 MB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення ETS Database for TYAS628C | Hager

      ETS Database for TYAS628C

      База даних продуктів KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      755,30 kB
    • Посібник із застосування

      Зображення Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09) | Hager

      Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09)

      Посібник із застосування en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,88 MB
      Зображення Посібник із застосування en-GB 2024-06-27 | Hager

      Посібник із застосування en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,19 MB
      Зображення Посібник із застосування en-GB 2026-07-30 | Hager

      Посібник із застосування en-GB 2026-07-30

      PDF
      2,23 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність en-GB 2026-11-06

      PDF
      391,71 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-09-05 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-09-05

      PDF
      271,20 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      TXA624C - Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 230В
      TXA624C
      Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 230В
    • 2
      TYA624C - Викон.пристрій для жалюзі KNX 4-канальний, 230В
      TYA624C
      Викон.пристрій для жалюзі KNX 4-канальний, 230В
    • 3
      TYA624D - Викон.пристрій для жалюзі KNX 4-канальний, 24В
      TYA624D
      Викон.пристрій для жалюзі KNX 4-канальний, 24В
    • 4
      TYA624B - Викон.пристрій для роллет KNX 4-канальний, 24В
      TYA624B
      Викон.пристрій для роллет KNX 4-канальний, 24В
    • 5
      TXA624D - Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 24В
      TXA624D
      Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 24В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна