The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Актуатори
    • Керування ролетами/жалюзі
    • TYAS624C
    EAN
    3250610022030
    Упаковка
    1 Штука
    • Керування ролетами/жалюзі

    TYAS624C

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    TYAS624C

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Блок живлення для шинної системи 4 доступні продукти
    • Пристрій захисту від перенапруги для мереж передачі даних/MCR-технології 1 доступні продукти
    • Інтерфейс для шинної системи 1 доступні продукти
    • Системний інтерфейс/медіа-шлюз для шинної системи 2 доступні продукти
    • Термінал підключення/відгалуження для шинної системи 1 доступні продукти
    • З’єднувач ліній/областей шини 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Блок живлення для шинної системи
    • Пристрій захисту від перенапруги для мереж передачі даних/MCR-технології
    • Інтерфейс для шинної системи
    • Системний інтерфейс/медіа-шлюз для шинної системи
    • Термінал підключення/відгалуження для шинної системи
    • З’єднувач ліній/областей шини
    • TXA114

      0,00 EUR  / *
    • TXA111

      0,00 EUR  / *
    • TXA112

      0,00 EUR  / *
    • TYFS110

      0,00 EUR  / *
    • TG029

      Захист від перенпруги KNX 2-полюсний

      0,00 EUR  / *
    • TYFS122

      Модульний USB-інтерфейс KNX

      0,00 EUR  / *
    • TYFS120

      0,00 EUR  / *
    • TYFS121

      Роутер IP/KNX

      0,00 EUR  / *
    • TG008

      Клемна колодка KNX 2-полюсна, червоно-чорна

      0,00 EUR  / *
    • TYFS130

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Налаштування
    • Підтримувані режими конфігурації
      ETS, easy
    Підключення
    • Із системою шин KNX радіо
      Ні
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Матеріали
    • Colour
      Світло-сірий
    Обладнання
    • З вимикачем для ручного перемикання
      Так
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      6 A
    • Максимальний комутаційний струм
      6 A
    Напруга
    • Робоча напруга шини
      21 - 32 V
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    Емність
    • Кільксть модулів
      4
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 230 В AC AC1
      1,380 W

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    RoHS report TYAS624C
    PDF
    REACH declaration TYAS624C
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TYAS624C | Hager

      Зображення продукту TYAS624C

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TYAS624C | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TYAS624C

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12

      PDF
      5,27 MB
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB 2025-02-17 | Hager

      Інструкція en-GB 2025-02-17

      PDF
      1,52 MB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення KNX Product database TYAS624C | Hager

      KNX Product database TYAS624C

      База даних продуктів KNX International 2025-11-13

      KNXPROD
      463,71 kB
    • Посібник із застосування

      Зображення Посібник із застосування en-GB 2023-03-21 | Hager

      Посібник із застосування en-GB 2023-03-21

      PDF
      2,41 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-05-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-05-19

      PDF
      264,95 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-05-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-05-19

      PDF
      264,64 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      TXA624C - Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 230В
      TXA624C
      Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 230В
    • 2
      TYA624B - Викон.пристрій для роллет KNX 4-канальний, 24В
      TYA624B
      Викон.пристрій для роллет KNX 4-канальний, 24В
    • 3
      TYAS624D -
      TYAS624D
    • 4
      TYAS628C -
      TYAS628C
    • 5
      TXA624D - Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 24В
      TXA624D
      Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 24В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна