Технічні характеристики
-
Підтримувані режими конфігураціїETS, easy
-
Із системою шин KNX радіоНі
-
З вимикачем для ручного перемиканняТак
-
Номінальний струм6 A
-
Робоча напруга шини21 - 32 V
-
Частота50 - 60 Hz
-
МаркуванняВелике поле для етикетування
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу TYAS628C
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10
PDF -
Інструкція з встановлення
Installation manual zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30
PDF1,95 MB
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12
PDF5,27 MB -
Інструкція
Інструкція en-GB 2025-02-17
PDF1,52 MB -
База даних продуктів KNX
ETS Database for TYAS628C
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13
KNXPROD755,30 kB -
Посібник із застосування
Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09)
Application Guide en-GB 2023-03-21
PDF1,88 MB
Посібник із застосування en-GB 2023-03-21
PDF2,19 MBПосібник із застосування en-GB 2023-03-21
PDF2,41 MB
Посібник із застосування en-GB 2024-06-27
PDF1,19 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2023-09-05
PDF271,20 kB
Декларація про відповідність International 2023-09-05
PDF315,60 kB