Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=16,0-20,0 А, 2,5М MM512N
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розчіплювач шунтовий 1 доступні продукти -
Модульна фазна шина 2 доступні продукти -
Підключення кабельних клем 1 доступні продукти -
Аварійна зупинка комплект 2 доступні продукти -
Порожній корпус для розподільчого пристрою 1 доступні продукти -
Котушка під напругою 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм20 A
Розміри
-
Висота140 mm
-
Ширина45 mm
-
Глибина75 mm
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняКоротка поворотна ручка
-
Кількість полюсів3
Напруга
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp6,000 V
-
Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-13
-
Тип напруги живленняЗмінний струм
-
Номінальна напруга ізоляції Ui690 V
Підключення
-
Тип роз’єму для керування та допоміжного контактуГвинтова клема
Обладнання
-
ЗапечатуванийНі
-
З допоміжним контактомНі
-
З тепловим захистомТак
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Установлення, монтаж
-
Монтаж наDIN-рейка
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу MM512N
Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=16,0-20,0 А, 2,5М
PDF -
Інструкція
Інструкція en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Technical brochures
Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна
Technical brochures uk-UA 2022-11-25
PDF4,12 MB -
Декларація про відповідність
Declaration Of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Декларація про відповідність en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Більше документації