The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Автоматичні вимикачі захисту двигуна
    • MZ523N
    EAN
    3250614565137
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі захисту двигуна

    Незалежний розчіплювач для вимикача захисту двигуна, 230В, 1М MZ523N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Незалежний розчіплювач для вимикача захисту двигуна, 230В, 1М

    MZ523N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Потужність
    • Пускова потужність, що поглинається
      5 VA
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 55 °C
    Напруга
    • Командна напруга AC
      230 - 230 V
    • Командна напруга DC
      0 - 0 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      6,000 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Номінальна робоча напруга постійного струму
      0 - 0 V
    Розміри
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      68 mm
    Емність
    • Кільксть модулів
      1

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration MZ523N
    PDF
    Hager RoHS report MZ523N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення MZ523N | Hager

      Зображення продукту MZ523N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу MZ523N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу MZ523N

      Незалежний розчіплювач для вимикача захисту двигуна, 230В, 1М

      PDF
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB 2025-04-10 | Hager

      Інструкція en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Technical brochures

      Зображення Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна | Hager

      Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна

      Technical brochures uk-UA 2022-11-25

      PDF
      4,12 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration Of Conformity | Hager

      Declaration Of Conformity

      Декларація про відповідність en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2023-11-07 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2023-11-07

      PDF
      442,34 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      MM501N - Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=0,1-0,16А, 2,5М
      MM501N
      Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=0, 1-0, 16А, 2, 5М
    • 2
      MM525N - Автоматичний вимикач для захисту двигуна, розмір-2, I=50-58А, 3М
      MM525N
      Автоматичний вимикач для захисту двигуна, розмір-2, I=50-58А, 3М
    • 3
      MM507N - Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=1,6-2,4 А, 2,5М
      MM507N
      Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=1, 6-2, 4 А, 2, 5М
    • 4
      MM509N - Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=4,0-6,0 А, 2,5М
      MM509N
      Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=4, 0-6, 0 А, 2, 5М
    • 5
      MM505N - Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=0,6-1,0 А, 2,5М
      MM505N
      Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=0, 6-1, 0 А, 2, 5М

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна