Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 21 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Ширина75 mm
-
Висота100 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP66
Електричний струм
-
Допустимий номінальний струм для AC16 A
Обладнання
-
Кількість контактів NC1
-
Кількість контактів NO1
Функції
-
Версія для установки аварійної зупинкиТак
Витривалість
-
Кількість механічних процесів10,000
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 55 °C
Матеріали
-
МатеріалПластик
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу MZ531N
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-09
PDF -
Інструкція
Інструкція en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Technical brochures
Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна
Technical brochures uk-UA 2022-11-25
PDF4,12 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-15
PDF118,09 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-01
PDF433,97 kB
Declaration Of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Декларація про відповідність en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Більше документації