Розчіплювач мінімальної напруги для автоматів захисту двигуна 230В MZ528N
EAN
3250614565144
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 21 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Потужність
-
Пускова потужність, що поглинається5 VA
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 55 °C
Напруга
-
Командна напруга AC230 - 230 V
-
Командна напруга DC0 - 0 V
-
Номінальна напруга ізоляції Ui6,000 V
-
Тип напруги живленняAC
Розміри
-
Ширина17,50 mm
-
Глибина68 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу MZ528N
Розчіплювач мінімальної напруги для автоматів захисту двигуна 230В
PDF -
Інструкція
Manual en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Technical brochures
Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна
Technical brochures uk-UA 2022-11-25
PDF4,12 MB -
Декларація про відповідність
Declaration Of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Declaration of conformity en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Більше документації