Додатковий контакт 250 В/2 А, 1НВ+1НЗ, 0,5М MZ520N
EAN
3250614565106
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 21 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм1 A
-
Номінальний струм 230 В AC153,50 A
Ємність
-
Кільксть модулів0,50
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника2.5 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника2.5 mm²
Напруга
-
Номінальна напруга ізоляції Ui690 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp6,000 V
Частота
-
Частота40 - 60 Hz
Витривалість
-
Кількість механічних процесів100,000
-
Електрична тривкість кількості циклів50,000
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-25 - 80 °C
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом0,04 W
Розміри
-
Ширина9 mm
-
Глибина68 mm
Обладнання
-
Кількість контактів INV0
-
Кількість контактів NC1
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації