З'єднувальний клемник для фазних шин, 3-полюсний KF30M
EAN
3250613760076
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 14 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм63 A
Під’єднання
-
Поперечний переріз жорсткого провідника10 mm²
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації