Додатковий сигнальний контакт 230В/3,5А, 400В/2А, 2НВ MZ527N
EAN
3250614565120
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 21 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм1 A
-
Номінальний струм 230 В AC153,50 A
Ємність
-
Кільксть модулів0,50
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника2.5 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника2.5 mm²
Напруга
-
Номінальна напруга ізоляції Ui690 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp6,000 V
Частота
-
Частота40 - 60 Hz
Витривалість
-
Кількість механічних процесів10,000
-
Електрична тривкість кількості циклів5,000
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-25 - 80 °C
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом0,20 W
Розміри
-
Ширина9 mm
-
Глибина68 mm
Обладнання
-
Кількість контактів INV0
-
Кількість контактів NC0
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Завантаження
-
Інструкція
Manual en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Technical brochures
Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна
Technical brochures uk-UA 2022-11-25
PDF4,12 MB -
Декларація про відповідність
Declaration Of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Declaration of conformity en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Більше документації