The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом
    • HNA101H
    EAN
    3250613130985
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом

    HNA101H

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    HNA101H

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

  • Дивитися більше (32)
    • Ручка для силового вимикача 2 доступні продукти
    • Котушка під напругою 7 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 4 доступні продукти
    • Додаткові блоки корпусних автоматичних вимикачів тип A-HI 2 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 5 доступні продукти
    • Функції підключення 4 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Ручка для силового вимикача
    • Котушка під напругою
    • Блок додаткових контактів
    • Додаткові блоки корпусних автоматичних вимикачів тип A-HI
    • Розчіплювач шунтовий
    • Функції підключення
    • Кришка клеми
    • Допоміжний кабельний адаптер
    • Функції блокування взаємоблокування
    • Функції розділення фаз
    • Перехідник на DIN-рейку
    • HXA031H

      Поворотна ручка подовжена x160, IP55, з можливістю блокування

      0,00 EUR  / *
    • HXA030H

      Поворотна ручка x160, з можливістю блокування

      0,00 EUR  / *
    • HXA051H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 24В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXA014H

      Розчіплювач мінімальної напруги x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC

      0,00 EUR  / *
    • HXA055H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXA054H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 220-240В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXA011H

      Розчіплювач мінімальної напруги x160-P160-x250-P250-x630-P630, 24В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXA013H

      Розчіплювач мінімальної напруги x160-P160-x250-P250-x630-P630, 100-120В AC

      0,00 EUR  / *
    • HXA053H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 110-120В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXA026H

      Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x/P160…x/P630, 1НЗ+1НВ, 125В

      0,00 EUR  / *
    • HXA021H

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів x/P160…x/P630, 1НЗ+1НВ, 230В

      0,00 EUR  / *
    • HXA024H

      Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x/P160…x/P630, 1НЗ+1НВ, 230В

      0,00 EUR  / *
    • HXA025H

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів x/P160-x/P630, 1НЗ+1НВ,

      0,00 EUR  / *
    • HBA126H

      Блок ПЗВ для вимикачів х160: 4п 125A, витік струму 0.03-6А

      0,00 EUR  / *
    • HBA128H

      Блок ПЗВ для вимикачів х160: 4п 125A, витік струму 300мА

      0,00 EUR  / *
    • HXA004H

      Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC

      0,00 EUR  / *
    • HXA003H

      Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 100-120В AC

      0,00 EUR  / *
    • HXA005H

      Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450В AC

      0,00 EUR  / *
    • HXA001H

      Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 24В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXA002H

      Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 48В DC

      0,00 EUR  / *
    • HYA015H

      Комплект розширювачів тунельних клем х160 4-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYA013H

      Комплект подовжувачів тунельних клем х160 4-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYA006H

      Тунельні клеми x160 4-пол. Al

      0,00 EUR  / *
    • HYA012H

      Комплект розширювачів хомутних клем х160 4-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYA028H

      Кришка для захисту тунельних клем x160 4-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYA026H

      Кришка для захисту клем x160 4-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYA024H

      Кришка для захисту розширених клем x160 3-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYA022H

      Кришка для захисту подовжених клем x160 4-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYA035H

      Адаптер для DIN-рейки x160 4-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HXA039H

      Блокування поворотної ручки x160-P160-x250-P250-x630

      0,00 EUR  / *
    • HYA019H

      Межфазна перегородка x160 3/4-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYA033H

      Адаптер для DIN-рейки x160 3/4-пол.

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      100 A
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2
      40 kA
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2
      40 kA
    • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-2
      20 kA
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      690 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      220 - 415 V
    Функції
    • Розчіплювач
      TM A/F
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      35,70 W
    Витривалість
    • Електрична тривкість кількості циклів
      10,000
    • Кількість механічних процесів
      20,000
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP4X
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      4 - 70 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      4 - 95 mm²
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      6 - 6 Nm
    • Положення для монтажу/підключення
      Перед
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Налаштування
    • Налаштування ручки термозахисту xIN
      0,63, 0,8, 1
    Розміри
    • Висота
      130 mm
    • Ширина
      100 mm
    • Глибина
      68 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HNA101H
    PDF
    RoHS report HNA101H
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HNA101H | Hager

      Зображення продукту HNA101H

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HNA101H | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HNA101H

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-03

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual International 2021-06-07 | Hager

      Installation manual International 2021-06-07

      PDF
      8,51 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-03-20 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-03-20

      PDF
      435,49 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-03-20 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-03-20

      PDF
      430,96 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HNA041H -
      HNA041H
    • 2
      HED630H - Автоматичний вимикач h630, In=630А, 3п, 70kA, LSI
      HED630H
      Автоматичний вимикач h630, In=630А, 3п, 70kA, LSI
    • 3
      HNA126H -
      HNA126H
    • 4
      HPW401JR - Автоматичний вимикач h3+, P630, In=400A, 4п, 110kA, LSI
      HPW401JR
      Автоматичний вимикач h3+, P630, In=400A, 4п, 110kA, LSI
    • 5
      HNA100H -
      HNA100H

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна