The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Автоматичні вимикачі та перемикачі
  • Автоматичні вимикачі з литим корпусом
  • HDA033L
  • Захисні та комутаційні апарати

HDA033L

EAN
3250613136482
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

HDA033L

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Електричний струм
  • Номінальний струм
    32 A
  • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2
    18 kA
  • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-2
    25 kA
  • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2
    25 kA
  • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-2
    18 kA
  • Номінальний струм за 10°C згідно з IEC 60947
    42 A
  • Номінальний струм за 15°C згідно з IEC 60947
    40,90 A
  • Номінальний струм за 20°C згідно з IEC 60947
    39,80 A
  • Номінальний струм за 25°C згідно з IEC 60947
    38,60 A
  • Номінальний струм за 30°C згідно з IEC 60947
    37,30 A
  • Номінальний струм за 35°C згідно з IEC 60947
    36,10 A
  • Номінальний струм за 40°C згідно з IEC 60947
    34,70 A
  • Номінальний струм за 45°C згідно з IEC 60947
    33,40 A
  • Номінальний струм за 50°C згідно з IEC 60947
    32 A
  • Номінальний струм за 55°C згідно з IEC 60947
    30,50 A
  • Номінальний струм за 5°C згідно з IEC 60947
    40,90 A
  • Номінальний струм за 60°C згідно з IEC 60947
    28,90 A
  • Номінальний струм за 65°C згідно з IEC 60947
    27,20 A
  • Номінальний струм за 70°C згідно з IEC 60947
    25,40 A
Архітектура
  • Кількість полюсів
    4
Спрацьовування
  • Час відгуку під час відкриття
    10 ms
Частота
  • Частота
    50 - 60 Hz
Напруга
  • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
    8,000 V
  • Номінальна напруга ізоляції Ui
    690 V
Потужність
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    8,40 W
Витривалість
  • Електрична тривкість кількості циклів
    10,000
  • Кількість механічних процесів
    20,000
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP4X
Під’єднання
  • Поперечний переріз гнучкого провідника
    4 - 70 mm²
  • Поперечний переріз жорсткого провідника
    4 - 95 mm²
Налаштування
  • Налаштування ручки термозахисту xIN
    1, 1
Розміри
  • Висота
    130 mm
  • Ширина
    100 mm
  • Глибина
    68 mm
Основні електричні характеристики
  • Час спрацьовування магнітного захисту
    0 - 0 ms

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-07-25
PDF
14,81 MB
Hager REACH declaration HDA033L
PDF
RoHS report HDA033L
PDF

Завантаження

  • Зображення HDA033L | Hager

    Зображення продукту HDA033L

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу HDA033L | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу HDA033L

    Технічні характеристики виробу uk-UA 2025-12-04

    PDF
  • Installation manual

    Зображення Installation manual International 2021-06-07 | Hager

    Installation manual International 2021-06-07

    PDF
    8,51 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration of conformity en-GB 2025-03-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-03-20

    PDF
    430,96 kB
    Зображення Declaration of conformity en-GB 2025-03-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-03-20

    PDF
    435,49 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    HNC251H - Автоматичний вимикач h250, In=250А, 4п, 50kA, LSI
    HNC251H
    Автоматичний вимикач h250, In=250А, 4п, 50kA, LSI
  • 2
    HNC126H - Автоматичний вимикач h250, In=125А, 4п, 50kA, LSI
    HNC126H
    Автоматичний вимикач h250, In=125А, 4п, 50kA, LSI
  • 3
    HNB125H - Автоматичний вимикач x250, In=125А, 3п, 40kA, Трег./Мрег.
    HNB125H
    Автоматичний вимикач x250, In=125А, 3п, 40kA, Трег./Мрег.
  • 4
    HEC041H - Автоматичний вимикач h250, In=40А, 4п, 70kA, LSI
    HEC041H
    Автоматичний вимикач h250, In=40А, 4п, 70kA, LSI
  • 5
    HMJ401DR - Автоматичний вимикач h3, x630, In=400A, 4п, 50kA, TM
    HMJ401DR
    Автоматичний вимикач h3, x630, In=400A, 4п, 50kA, TM

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна