Блок ПЗВ для вимикачів х160: 4п 125A, витік струму 300мА HBA128H
EAN
3250613121075
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 22 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм125 A
-
Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn300 mA
Архітектура
-
Кількість полюсів4
Безпека
-
Тип диференційного захистуA HI
Напруга
-
Номінальна напруга ізоляції Ui500 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp6,000 V
Під’єднання
-
З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем2,5 - 95,0 mm²
-
Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників2,5 - 70,0 mm²
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації