The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Автоматичні вимикачі та перемикачі
  • Автоматичні вимикачі з литим корпусом
  • HEW401JR
  • Захисні та комутаційні апарати

Автоматичний вимикач h3+, P630, In=400A, 4п, 70kA, LSI HEW401JR

EAN
3250613197919
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Автоматичний вимикач h3+, P630, In=400A, 4п, 70kA, LSI

HEW401JR

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Котушка під напругою 7 доступні продукти
  • Блок додаткових контактів 4 доступні продукти
  • Розчіплювач шунтовий 5 доступні продукти
  • Функції підключення 1 доступні продукти
  • Додаткові блоки корпусних автоматичних вимикачів тип A 2 доступні продукти
  • Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Котушка під напругою
  • Блок додаткових контактів
  • Розчіплювач шунтовий
  • Функції підключення
  • Додаткові блоки корпусних автоматичних вимикачів тип A
  • Функції блокування взаємоблокування
  • HXA051H

    Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 24В DC

    0,00 EUR  / *
  • HXA014H

    Розчіплювач мінімальної напруги x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC

    0,00 EUR  / *
  • HXA055H

    Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС

    0,00 EUR  / *
  • HXA054H

    Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 220-240В АС

    0,00 EUR  / *
  • HXA011H

    Розчіплювач мінімальної напруги x160-P160-x250-P250-x630-P630, 24В DC

    0,00 EUR  / *
  • HXA013H

    Розчіплювач мінімальної напруги x160-P160-x250-P250-x630-P630, 100-120В AC

    0,00 EUR  / *
  • HXA053H

    Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 110-120В АС

    0,00 EUR  / *
  • HXA026H

    Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x/P160…x/P630, 1НЗ+1НВ, 125В

    0,00 EUR  / *
  • HXA021H

    Додатковий контакт для автоматичних вимикачів x/P160…x/P630, 1НЗ+1НВ, 230В

    0,00 EUR  / *
  • HXA024H

    Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x/P160…x/P630, 1НЗ+1НВ, 230В

    0,00 EUR  / *
  • HXA025H

    Додатковий контакт для автоматичних вимикачів x/P160-x/P630, 1НЗ+1НВ,

    0,00 EUR  / *
  • HXA003H

    Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 100-120В AC

    0,00 EUR  / *
  • HXA005H

    Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450В AC

    0,00 EUR  / *
  • HXA002H

    Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 48В DC

    0,00 EUR  / *
  • HXA001H

    Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 24В DC

    0,00 EUR  / *
  • HXA004H

    Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC

    0,00 EUR  / *
  • HYD032H

    Заднє підключенняx h400 4-пол.

    0,00 EUR  / *
  • HBW630H

    0,00 EUR  / *
  • HBW400H

    0,00 EUR  / *
  • HXA039H

    Блокування поворотної ручки x160-P160-x250-P250-x630

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Електричний струм
  • Номінальний струм
    400 A
  • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 230 В AC IEC 60947-2
    100 kA
  • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-2
    100 kA
  • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2
    70 kA
  • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 415 В AC IEC 60947-2
    70 kA
  • Розривна потужність 1 полюс з AC 230 В IEC 60947-2
    10 kA
  • Розривна потужність 1 полюс з AC 400 В IEC 60947-2
    10 kA
  • Номінальна гранична відключаюча здатність короткого замикання Icu при 690 В згідно NF 60947-2
    12 kA
  • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 220 В AC згідно з IEC 60947-2
    100 kA
  • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2
    100 kA
  • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 240 В AC згідно з IEC 60947-2
    100 kA
  • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 380 В AC згідно з IEC 60947-2
    70 kA
  • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-2
    70 kA
  • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 415 В AC згідно з IEC 60947-2
    70 kA
  • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 690 В AC згідно з IEC 60947-2
    12 kA
  • Номінальний струм за 10°C згідно з IEC 60947
    400 A
  • Номінальний струм за 15°C згідно з IEC 60947
    400 A
  • Номінальний струм за 20°C згідно з IEC 60947
    400 A
  • Номінальний струм за 25°C згідно з IEC 60947
    400 A
  • Номінальний струм за 30°C згідно з IEC 60947
    400 A
  • Номінальний струм за 35°C згідно з IEC 60947
    400 A
  • Номінальний струм за 40°C згідно з IEC 60947
    400 A
  • Номінальний струм за 45°C згідно з IEC 60947
    400 A
  • Номінальний струм за 50°C згідно з IEC 60947
    400 A
  • Номінальний струм за 55°C згідно з IEC 60947
    400 A
  • Номінальний струм за 60°C згідно з IEC 60947
    400 A
  • Номінальний струм за 70°C згідно з IEC 60947
    400 A
  • Номінальний струм за 65°C згідно з IEC 60947
    400 A
Архітектура
  • Кількість полюсів
    4
Спрацьовування
  • Час відгуку під час відкриття
    10 ms
Налаштування
  • Налаштування струму Ir1 за допомогою регулювального диска
    160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A, 300 A, 350 A, 370 A, 400 A
  • Діапазон регулювання затримки відключення короткого замикання
    218,4 - 4,000,0 A
Частота
  • Частота
    50 - 60 Hz
Встановлення, монтаж
  • Номінальний момент затягування
    18 - 18 Nm
Напруга
  • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
    8,000 V
  • Номінальна напруга ізоляції Ui
    800 V
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    220 - 690 V
Потужність
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    57,8 W
  • Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс
    19,3 W
Обладнання
  • Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт
    0
  • Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт
    0
  • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
    0
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP4X
Умови використання
  • Робоча температура
    -25 - 70 °C
  • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
Розміри
  • Висота
    260 mm
  • Ширина
    185 mm
  • Глибина
    150 mm
Електричний захист
  • Захист від перевантажень на тривалий час (ltd): затримка (tr)
    0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
  • Захист на короткий час (std): струм (Isd)
    1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
  • Короткочасний захист (std): затримка (tsd)
    50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
  • Миттєвий захист (li): коефіцієнт налаштування шкали
    3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-07-08
PDF
6,45 MB
Hager REACH declaration HEW401JR
PDF
Hager RoHS report HEW401JR
PDF

Завантаження

  • Зображення HEW401JR | Hager

    Зображення продукту HEW401JR

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу HEW401JR | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу HEW401JR

    Автоматичний вимикач h3+, P630, In=400A, 4п, 70kA, LSI

    PDF
  • Instruction manual

    Зображення Instruction manual International 2025-01-21 | Hager

    Instruction manual International 2025-01-21

    PDF
    10,29 MB
  • Operating manual

    Зображення Operating manual International 2020-09-21 | Hager

    Operating manual International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
  • Installation manual

    Зображення Installation manual International 2019-01-25 | Hager

    Installation manual International 2019-01-25

    PDF
    1,15 MB
  • STEP files

    Зображення CAD file for MCCB 630A 4P | Hager

    CAD file for MCCB 630A 4P

    STEP files International 2023-11-24

    STP
    1023,49 kB
  • Handbook

    Зображення Technical catalogue | Hager

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    588,41 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    HNC251H - Автоматичний вимикач h250, In=250А, 4п, 50kA, LSI
    HNC251H
    Автоматичний вимикач h250, In=250А, 4п, 50kA, LSI
  • 2
    HNC126H - Автоматичний вимикач h250, In=125А, 4п, 50kA, LSI
    HNC126H
    Автоматичний вимикач h250, In=125А, 4п, 50kA, LSI
  • 3
    HNB125H - Автоматичний вимикач x250, In=125А, 3п, 40kA, Трег./Мрег.
    HNB125H
    Автоматичний вимикач x250, In=125А, 3п, 40kA, Трег./Мрег.
  • 4
    HEC041H - Автоматичний вимикач h250, In=40А, 4п, 70kA, LSI
    HEC041H
    Автоматичний вимикач h250, In=40А, 4п, 70kA, LSI
  • 5
    HMJ401DR - Автоматичний вимикач h3, x630, In=400A, 4п, 50kA, TM
    HMJ401DR
    Автоматичний вимикач h3, x630, In=400A, 4п, 50kA, TM

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна