The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Автоматичні вимикачі та перемикачі
  • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
  • HYD032H
  • Захисні та комутаційні апарати

Заднє підключенняx h400 4-пол. HYD032H

EAN
3250613370244
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Заднє підключенняx h400 4-пол.

HYD032H

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 10 доступні продукти

Згадується в

  • HMJ401DR

    Автоматичний вимикач h3, x630, In=400A, 4п, 50kA, TM

    0,00 EUR  / *
  • HMW401JR

    Автоматичний вимикач h3+, P630, In=400A, 4п, 50kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HEW401JR

    Автоматичний вимикач h3+, P630, In=400A, 4п, 70kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HNW401NR

    Автоматичний вимикач h3+, P630, In=400A, 4п, 40kA, Energy

    0,00 EUR  / *
  • HPW401JR

    Автоматичний вимикач h3+, P630, In=400A, 4п, 110kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HPW401NR

    Автоматичний вимикач h3+, P630, In=400A, 4п, 110kA, Energy

    0,00 EUR  / *
  • HBW400H

    0,00 EUR  / *
  • HED401H

    Автоматичний вимикач h630, In=400А, 4п, 70kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HND401H

    Автоматичний вимикач h630, In=400А, 4п, 50kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HND251H

    Автоматичний вимикач h630, In=250А, 4п, 50kA, LSI

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Електричний струм
  • Номінальний струм
    400 A
Архітектура
  • Кількість полюсів
    4

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration HYD032H
PDF
Hager RoHS report HYD032H
PDF

Завантаження

  • Зображення HYD032H | Hager

    Зображення продукту HYD032H

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу HYD032H | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу HYD032H

    Заднє підключенняx h400 4-пол.

    PDF
  • Instruction manual

    Зображення Instruction manual International 2025-01-21 | Hager

    Instruction manual International 2025-01-21

    PDF
    10,29 MB
  • Handbook

    Зображення Technical catalogue | Hager

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    HYA028H - Кришка для захисту тунельних клем x160 4-пол.
    HYA028H
    Кришка для захисту тунельних клем x160 4-пол.
  • 2
    HYA027H - Кришка для захисту тунельних клем x160 3-пол.
    HYA027H
    Кришка для захисту тунельних клем x160 3-пол.
  • 3
    HYW023H -
    HYW023H
  • 4
    HYD003H - Тунельні клеми h400-h630 3-пол. CU
    HYD003H
    Тунельні клеми h400-h630 3-пол. CU
  • 5
    HYD028H - Кришка для захисту тунельних клем h400-h630 4-пол.
    HYD028H
    Кришка для захисту тунельних клем h400-h630 4-пол.

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна