Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Функції підключення 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 6 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм IN400 A
-
Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
Архітектура
-
Кількість полюсів4
Безпека
-
Тип диференційного захистуA HI
Напруга
-
Номінальна напруга ізоляції Ui500 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp6,000 V
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HBW400H
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-09
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)
Інструкція з встановлення International 2023-02-16
PDF11,00 MB -
Технічний посібник
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-12-17
PDF798,48 kB
Declaration Of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2023-11-16
PDF477,52 kB
Декларація про відповідність en-US 2026-07-15
PDF337,61 kB
Більше документації