The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом
    • HMJ401DR
    EAN
    3250613199432
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом

    Автоматичний вимикач h3, x630, In=400A, 4п, 50kA, TM HMJ401DR

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Автоматичний вимикач h3, x630, In=400A, 4п, 50kA, TM

    HMJ401DR

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Котушка під напругою 7 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 4 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 5 доступні продукти
    • Функції підключення 1 доступні продукти
    • Додаткові блоки корпусних автоматичних вимикачів тип A 2 доступні продукти
    • Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Котушка під напругою
    • Блок додаткових контактів
    • Розчіплювач шунтовий
    • Функції підключення
    • Додаткові блоки корпусних автоматичних вимикачів тип A
    • Функції блокування взаємоблокування
    • HXA014H

      Розчіплювач мінімальної напруги x160-x250, 200-240В

      0,00 EUR  / *
    • HXA055H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXA054H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 220-240В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXA011H

      Розчіплювач мінімальної напруги x160-x250, 24В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXA013H

      Розчіплювач мінімальної напруги x160-x250, 100-120В AC

      0,00 EUR  / *
    • HXA051H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 24В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXA053H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 110-120В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXA026H

      Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x160-x250, 1НЗ+1НВ, 125В

      0,00 EUR  / *
    • HXA021H

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів x160, 1НЗ+1НВ, 230В

      0,00 EUR  / *
    • HXA024H

      Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x160, 1НЗ+1НВ, 230В

      0,00 EUR  / *
    • HXA025H

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів x160, 1НЗ+1НВ, 125В

      0,00 EUR  / *
    • HXA003H

      Незалежний розчіплювач x160-x250, 100-120В AC

      0,00 EUR  / *
    • HXA005H

      Незалежний розчіплювач x160-x250, 380-450В

      0,00 EUR  / *
    • HXA002H

      Незалежний розчіплювач x160-x250, 48В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXA001H

      Незалежний розчіплювач x160-x250, 24В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXA004H

      Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC

      0,00 EUR  / *
    • HYD032H

      Заднє підключенняx h400 4-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HBW630H

      0,00 EUR  / *
    • HBW400H

      0,00 EUR  / *
    • HXA039H

      Блокування поворотної ручки x160-P160-x250-P250-x630

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      400 A
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2
      85 kA
    • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-2
      50 kA
    • Номінальний струм за 10°C згідно з IEC 60947
      470,70 A
    • Номінальний струм за 15°C згідно з IEC 60947
      462,50 A
    • Номінальний струм за 20°C згідно з IEC 60947
      454,10 A
    • Номінальний струм за 25°C згідно з IEC 60947
      445,50 A
    • Номінальний струм за 30°C згідно з IEC 60947
      436,80 A
    • Номінальний струм за 35°C згідно з IEC 60947
      427,90 A
    • Номінальний струм за 40°C згідно з IEC 60947
      418,80 A
    • Номінальний струм за 45°C згідно з IEC 60947
      409,50 A
    • Номінальний струм за 50°C згідно з IEC 60947
      400 A
    • Номінальний струм за 55°C згідно з IEC 60947
      390,30 A
    • Номінальний струм за 60°C згідно з IEC 60947
      380,30 A
    • Номінальний струм за 65°C згідно з IEC 60947
      370 A
    • Номінальний струм за 70°C згідно з IEC 60947
      359,40 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Елемент керування/функціонування
      Перемикач
    • Тип конструкції пристрою
      Фіксований вбудований
    • Нейтральне положення
      Зліва
    Спрацьовування
    • Час відгуку під час відкриття
      10 ms
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      800 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      220 - 415 V
    Функції
    • Розчіплювач
      TM A/A
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      80 W
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP4X
    Налаштування
    • Налаштування ручки термозахисту xIN
      0,63, 0,8, 1
    Кабель
    • Матеріал кабелю
      Мідь
    Сумісніть
    • Сумісність з RDC AOB
      Так
    • Підходить для рейки DIN
      Ні
    • Підходить для розподільчого щита
      Так
    Розміри
    • Висота
      260 mm
    • Ширина
      185 mm
    • Глибина
      150 mm
    • Шина нижнього потоку: ширина, висота, діаметр гвинта (макс.)
      10 mm, 12 mm, 32 mm
    • Шина верхнього потоку: ширина, висота, діаметр гвинта (макс.)
      10 mm, 12 mm, 32 mm
    Установлення, монтаж
    • Положення для монтажу/підключення
      Перед
    • Номінальний момент затягування
      18 - 18 Nm
    • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
      18 - 18 Nm
    • Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала
      18 - 18 Nm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Сертифікати та документи

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HMJ401DR
    PDF
    RoHS report HMJ401DR
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HMJ401DR | Hager

      Зображення продукту HMJ401DR

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HMJ401DR | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HMJ401DR

      Автоматичний вимикач h3, x630, In=400A, 4п, 50kA, TM

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2024-10-29 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2024-10-29

      PDF
      10,33 MB
    • Технічний посібник

      Зображення Технічний посібник en-GB 2021-02-26 | Hager

      Технічний посібник en-GB 2021-02-26

      PDF
      26,34 MB
    • Каталог

      Зображення Каталог en-GB 2025-09-04 | Hager

      Каталог en-GB 2025-09-04

      PDF
      26,44 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      PDF
      588,41 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      412,41 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HBA161H - Блок ПЗВ для вимикачів х160: 4п 160A, витік струму 0.03-6А
      HBA161H
      Блок ПЗВ для вимикачів х160: 4п 160A, витік струму 0.03-6А
    • 2
      HED400H - Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 70kA, LSI
      HED400H
      Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 70kA, LSI
    • 3
      HED631H - Автоматичний вимикач h630, In=630А, 4п, 70kA, LSI
      HED631H
      Автоматичний вимикач h630, In=630А, 4п, 70kA, LSI
    • 4
      HEE800H - Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 3п, 70kA, LSI
      HEE800H
      Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 3п, 70kA, LSI
    • 5
      HNA125H - Автоматичний вимикач x160, In=125А, 3п, 40kA, Трег./Мфікс.
      HNA125H
      Автоматичний вимикач x160, In=125А, 3п, 40kA, Трег./Мфікс.

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна