The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Модульні апарати
  • Захист та аксесуари
  • Диференціальні автоматичні вимикачі (ДАВ/RCBO)
  • ADS925D
  • Модульні апарати

ДАВ QC 1P+N 6kA B-25A 30mA A ADS925D

EAN
3250611068167
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

ДАВ QC 1P+N 6kA B-25A 30mA A

ADS925D

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Модульна фазна шина 6 доступні продукти
  • Котушка під напругою 1 доступні продукти
  • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
  • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти
  • Захисний ковпачок/планка для фазної шини 2 доступні продукти
  • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Модульна фазна шина
  • Котушка під напругою
  • Розчіплювач шунтовий
  • Блок додаткових контактів
  • Захисний ковпачок/планка для фазної шини
  • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі
  • KDN263B

    Шина фазна 2P 10мм² 57M

    0,00 EUR  / *
  • KDN451D

    Шина фазна 3P+N 16мм² 12M

    0,00 EUR  / *
  • KDN263A

    Шина фазна 2P 10мм² 12M

    0,00 EUR  / *
  • KDN280A

    Шина фазна 2P 16мм² 12M

    0,00 EUR  / *
  • KDN280B

    Шина фазна 2P 16мм² 57M

    0,00 EUR  / *
  • KDN451E

    Шина фазна 3P+N 16мм² 54M

    0,00 EUR  / *
  • MZ206

    Розчіплювач мінімальної напруги 230В

    0,00 EUR  / *
  • MZ204

    Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

    0,00 EUR  / *
  • MZ203

    Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

    0,00 EUR  / *
  • MZ202

    Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

    0,00 EUR  / *
  • MZ201

    Додатковий контакт для автоматичних вимикачів In=6 А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

    0,00 EUR  / *
  • KZN023

    Кришка для 2- и 3-пол. шин KDN (1шт.)

    0,00 EUR  / *
  • KZN024

    Кришка для 4-пол. шин KDN (1шт.)

    0,00 EUR  / *
  • MZ215

    Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Архітектура
  • Тип полюса
    1P+N
  • Крива
    B
Електричний струм
  • Номінальний струм
    25 A
  • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
    30 mA
  • Номінальний струм за -25°C
    28,20 A
  • Номінальний струм за -20°C
    27,90 A
  • Номінальний струм за -15°C
    27,60 A
  • Номінальний струм за -10°C
    27,40 A
  • Номінальний струм за -5°C
    27,10 A
  • Номінальний струм за 0°C
    26,80 A
  • Номінальний струм за 5°C
    26,50 A
  • Номінальний струм за 10°C
    26,20 A
  • Номінальний струм за 15°C
    25,90 A
  • Номінальний струм за 20°C
    25,60 A
  • Номінальний струм за 25°C
    25,30 A
  • Номінальний струм за 30°C
    25 A
  • Номінальний струм за 35°C
    24,80 A
  • Номінальний струм за 40°C
    24,50 A
  • Номінальний струм за 50°C
    24 A
  • Номінальний струм за 55°C
    23,80 A
  • Номінальний струм за 60°C
    23,50 A
  • Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч
    1
  • Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч
    0,95
  • Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв
    0,90
  • Коефіцієнт корекції струму для 6-х пристроїв, розташованих поруч
    0,85
  • Мін./макс. порогове значення теплової операції AC
    1,13 - 1,45 A
  • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn за 230 В AC згідно з IEC 60898-1
    6 kA
Безпека
  • Тип диференційного захисту
    A
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP2X
Основні електричні характеристики
  • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1
    6 kA
Напруга
  • Номінальна напруга ізоляції Ui
    500 V
  • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
    4,000 V
  • Макс. робоча напруга
    240 V
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    240 - 240 V
  • Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1
    3
Потужність
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    9,30 W
Частота
  • Частота
    50 - 50 Hz
Умови використання
  • Макс. висота
    2,000 m
  • Клас обмеження енергії I²t
    3
  • Робоча температура
    -25 - 40 °C
  • Температура зберігання / транспортування
    -25 - 70 °C
Витривалість
  • Електрична тривкість кількості циклів
    2,000
  • Кількість механічних процесів
    2,000
Під’єднання
  • Поперечний переріз гнучкого провідника
    1 - 16 mm²
  • Поперечний переріз жорсткого провідника
    1 - 25 mm²
  • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
    1 - 16 mm²
  • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
    1 - 25 mm²
  • Переріз виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
    1 - 16 mm²
  • Переріз виходу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
    1 - 25 mm²
  • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
    1 - 16 mm²
  • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
    1 - 25 mm²
Встановлення, монтаж
  • Номінальний момент затягування
    2,1 - 2,1 Nm
Ємність
  • Кільксть модулів
    2
Розміри
  • Висота
    94 mm
  • Ширина
    35 mm
  • Глибина
    68 mm

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-11-26
PDF
1,33 MB
Hager REACH declaration ADS925D
PDF
Hager RoHS report ADS925D
PDF

Завантаження

Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    ADA990D - ДАВ 1P+N 6kA C-40A 30mA A
    ADA990D
    ДАВ 1P+N 6kA C-40A 30mA A
  • 2
    ADS960D - ДАВ QC 1P+N 6kA C-10A 30mA A
    ADS960D
    ДАВ QC 1P+N 6kA C-10A 30mA A
  • 3
    ADA556D - ДАВ 1P+N 10kA C-6A 30mA A
    ADA556D
    ДАВ 1P+N 10kA C-6A 30mA A
  • 4
    ADA560D - ДАВ 1P+N 10kA C-10A 30mA A
    ADA560D
    ДАВ 1P+N 10kA C-10A 30mA A
  • 5
    ADA920D - ДАВ 1P+N 6kA B-20A 30mA A
    ADA920D
    ДАВ 1P+N 6kA B-20A 30mA A

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна