Розетка UAE 2х8(4)-полюсн., Кат.3 4755
EAN
4011334171874
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 28 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм16 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
-
Номінальна напруга250 - 250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
Код RAL9010
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина42 mm
-
Кількість одиниць1
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу31 mm
-
Вбудована глибина32 mm
Під’єднання
-
Поперечний розріз дроту1,0 - 2,5 mm²
Ємність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
Ударостійкість IKIK02
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиBerker Serie 1930/Glas
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації