Рамка 2Х пол.білизна, 1930 140901
EAN
4011334237259
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 31 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Число з'єднань2
Матеріали
-
Код RAL9005
Розміри
-
Висота50 mm
-
Ширина50 mm
-
Глибина4,70 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
-
Пов'язані системиBerker Serie 1930/Glas
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації